Automation and Support
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
Transmitter
5AC901.LSD4-00
Technische Daten
Basisinformationen
Downloads
SERIAL
Allgemeines
LEDs
Status, Link
B&R ID-Code
0xECCE
Zulassungen
CE
Ja
UKCA
Ja
UL
cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC
Zulassung über Produktfamilie
Schnittstellen
SDL4 Out
Ausführung
RJ45, geschirmt
Typ
SDL4
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme
4,5 W
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
0 bis 55°C
Lagerung
-20 bis 60°C
Transport
-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb
5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung
5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport
5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht
ca. 47 g
Materialnummer:
5AC901.LSD4-00
Beschreibung:
Grafik Option - 1x SDL4 Transmitter (max. 1920x1080) - Für APC910
Automation Studio HW Upgrades
Version (Datum)
Download
V4.0 HW Upgrade (5AC901.LSD4-00)
2.0.0.0 (14.09.2020)
1.0.0.0 (22.03.2018)
EXE
/
208 KB
Zum Download einloggen
Dokumentation
Version (Datum)
Download
Automation PC 910 Anwenderhandbuch
2.13 (22.08.2022) - DE
2.13 (22.08.2022) - EN
2.11 (12.08.2020) - DE
2.11 (27.01.2021) - RU
2.11 (12.08.2020) - EN
2.10 (20.07.2020) - DE
2.10 (20.07.2020) - EN
2.00 (30.04.2020) - DE
2.00 (30.04.2020) - EN
1.51 (21.06.2018) - DE
1.51 (04.12.2019) - RU
1.51 (27.07.2018) - EN
1.50 (15.03.2018) - DE
1.45 (13.06.2017) - DE
1.45 (24.11.2017) - EN
1.40 (11.10.2016) - DE
1.40 (23.12.2016) - EN
1.36 (22.08.2016) - DE
1.36 (23.12.2016) - EN
1.35 (14.04.2016) - DE
1.35 (09.11.2016) - EN
1.32 (29.01.2016) - DE
1.32 (11.03.2016) - EN
1.31 (12.11.2015) - DE
1.31 (20.11.2015) - EN
1.30 (01.10.2015) - DE
1.25 (11.02.2015) - DE
1.25 (30.06.2015) - EN
1.22 (25.08.2014) - DE
1.22 (25.08.2014) - EN
1.21 (27.05.2014) - DE
1.21 (20.08.2014) - EN
1.20 (14.04.2014) - DE
1.20 (13.05.2014) - EN
1.15 (08.08.2013) - DE
1.15 (20.09.2013) - EN
1.10 (13.06.2013) - DE
1.10 (24.06.2013) - EN
1.05 (19.03.2013) - DE
1.05 (08.04.2013) - EN
1.00 (26.11.2012) - DE
1.00 (04.12.2012) - EN
PDF
/
101 MB
Zum Download einloggen
Firmware Upgrades
Version (Datum)
Download
APC910 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T, SDL4T)
1.32 (16.01.2023)
1.31 (05.10.2022)
1.30 (13.06.2022)
1.29 (08.06.2021)
1.28 (17.09.2020)
1.27 (09.08.2019)
1.26 (14.12.2018)
1.25 (23.05.2018)
ZIP
/
4 MB
Zum Download einloggen
M-CAD (Mechan.- Vorlagen)
Version (Datum)
Download
3D Datei DXF/STEP 5AC901.LSD4-00
1.00 (21.06.2018)
ZIP
/
447 KB
Zum Download einloggen
3D Datei STEP 5AC901.LSD4-00
1.0 (25.05.2018)
ZIP
/
424 KB
Zum Download einloggen