Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
FCC | Contains FCC ID: 2ADFV-RFM-2-NF |
IC | Contains IC: 12444A-RFM2NF |
Schnittstellen
USB | |
Anzahl | 1 |
Typ | USB 2.0 |
Ausführung | Typ A |
Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s) |
Strombelastbarkeit | 500 mA |
RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit | |
Ausführung | RFM-2-NF |
Typ | ELATEC TWN4 MultiTech Nano |
Frequenz | SRD (Short range device) 13,56 MHz |
Ausgangsleistung | max. 8,13 dB µA/m @10 m |
Standard | ISO14443A/B, ISO15693, ISO18092 / ECMA-340 (NFC) |
Lese-/Schreibreichweite in Luft | bis zu 2 cm (abhängig vom Transponder) |
Ausstattung
Drucktaster | |
Anzahl | 3; blau, grün, rot |
Typ | RAFIX 22 FS+, 1.30.270.021/2600 (blau), 1.30.270.021/2500 (grün), 1.30.270.021/2300 (rot) |
Kontaktelement | tastend |
Schlüsselschalter | |
Anzahl | 1 |
Typ | RAFIX 22 FS, 1.30.255.222/0000 |
Kontaktelement | rastend |
Not-Halt | |
Anzahl | 1 |
Typ | RAFIX 22 FS+, Plus 1, 1.30.273.512/0300 |
Kontaktelement | rastend |
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Mechanische Eigenschaften
Material | Stahlblech |
Gewicht | 900 g |
Materialnummer:
5ACCKP05.185B-000Beschreibung:
AP5000 Tragarm Erweiterungsoption - Erweiterungseinheit - 1x RFID Lese- und Schreibeinheit - 1x Not-Halt - 3x Drucktaster (rot, grün,blau) - 1x Schlüsselschalter - 1x Front USB-Schnittstelle - Für 5AP5230.185B/185C-000 Panel
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.2 HW Upgrade (5ACCKP05.185B-000) | EXE / 204 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel - AP5000 - Tragarm - Bestellnummernschlüssel | PDF / 670 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten DXF/STP 5ACCKP05.185B-000 | ZIP / 2 MB |