Allgemeines
Kurzbeschreibung | ACOPOSmulti Sicherungssatz: 2x Sicherung 14 x 51 mm, 25 A, ultraflink |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
EAC | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 41 g |
Materialnummer:
8BXS005.0000-00Beschreibung:
ACOPOSmulti Sicherungssatz: 2x Sicherung 14x51 mm, 25 A, ultraflink
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BXS005.0000-00 | PDF / 194 KB |