Allgemeines
Kurzbeschreibung | Schottdurchführung 9-polig, für Motorkabel mit Leistungsstecker Serie 915 |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 51 mm |
Durchmesser | Ø 21 mm |
Gewicht | 56 g |
Materialnummer:
8BXC004.0000-00Beschreibung:
Schottdurchführung 9-polig, für Motorkabel mit Leistungsstecker Serie 915
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BXC004.0000-00 | PDF / 205 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8BXC004.0000-00 | ZIP / 140 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 201 KB |