Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Zinkdruckguss, vernickelt |
Abmessungen | |
Breite | 35 mm |
Höhe | 35 mm |
Tiefe | 6,5 mm |
Gewicht | 28 g |
Dichtung | FKM |
Materialnummer:
8BXC014.0000-00Beschreibung:
Metallflansch zur Durchführung eines Steckers Serie 615/915 durch eine Schaltschrankwand, Vorder- oder Hinterwandmontage möglich
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BXC014.0000-00 | PDF / 5 MB |