Klemmen
8TB3102.222C-205
Technische Daten
Basisinformationen
Downloads
SERIAL
Allgemeines
Kurzbeschreibung
50 Stück Push-in-Klemme 8TB3102.222C-20
Zulassungen
CE
Ja
EAC
Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite
185 mm
Höhe
60 mm
Tiefe
115 mm
Gewicht
550 g
Materialnummer:
8TB3102.222C-205
Beschreibung:
Push-in-Klemme 2-polig, einreihig, mit Verriegelung Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: COM 24V, Codierung C: 10, 50 Stück
Zertifikate
Version (Datum)
Download
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS
2024-02 (08.02.2024)
PDF
/
609 KB
Zum Download einloggen
UK Declaration Servos ACOPOS
2022-09 (08.09.2022)
PDF
/
109 KB
Zum Download einloggen
UK Declaration Servos ACOPOSmulti_8BVx1650Hxxx.000_8BVx1650Hxxx.004
2022-09 (09.09.2022)
PDF
/
110 KB
Zum Download einloggen