8TB4103.222A-10

Allgemeines
Kurzbeschreibung Push-in-Klemme, einreihig, für Servoverstärker 8EI0xxHxDxx.xxxx-1 / 8EI0x4HxSxx.xxxx-1, Anschluss X6 (Externer Bremswiderstand)
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Feldklemme
Anmerkung Beschriftung 2: PE RB- RB+
Kodierung A: 000
einreihig
Anzahl der Pole 3
Art der Klemmung Push-in-Federkraftanschluss
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung A
Rastermaß 10,16 mm
Abisolierlänge 18 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 20 bis 4
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,75 bis 10 mm²
eindrähtig 0,75 bis 16 mm²
feindrähtig 0,75 bis 16 mm²
mit Aderendhülse 0,75 bis 16 mm²
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Nennstrom 76 A (IEC) / 66 A (UL)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 30,5 mm
Höhe 25,1 mm
Tiefe 44,5 mm
Gewicht 24 g
Materialnummer:
8TB4103.222A-10
Beschreibung:
Push-in-Klemme 3-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE RB- RB+, Codierung A: 000

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo