8TB3308.222A-00

Allgemeines
Kurzbeschreibung Push-in-Klemme, für Servoverstärker 8EIxXxxxx.xxxx-1 / 8EI01xHxxxx.xxxx-1 / 8EI022HxDxx.xxxx-1, Anschluss X5x (Motor)
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Feldklemme
Anmerkung Beschriftung 2: U V W PE B+ B- T+ T-
Kodierung A: keine Kodierung
Anzahl der Pole 8 (4 + 4)
Art der Klemmung Push-in-Federkraftanschluss
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung A
Rastermaß 7,62 mm
Abisolierlänge 12 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter U V W PE: AWG 24 bis 8
B+ B- T+ T-: AWG 26 bis 16
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 1,5 bis 6 mm²
0,25 bis 1,5 mm²
eindrähtig 0,5 bis 10 mm²
0,14 bis 1,5 mm²
feindrähtig 0,5 bis 10 mm²
0,14 bis 1,5 mm²
mit Aderendhülse 1,5 bis 6 mm²
0,25 bis 1,5 mm²
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Nennstrom 34 A (IEC) / 33 A (UL)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 39 mm
Höhe 23,1 mm
Tiefe 44,7 mm
Gewicht 24 g
Materialnummer:
8TB3308.222A-00
Beschreibung:
Push-in-Klemme 4+4-polig einreihig / zweireihig, Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: T- B- T+ B+ PE W V U Codierung A: 0000
Optionales Zubehör
Kodierkeile
8EXC000.0022-00 Kodierkeile rot (20x 6 Stück), für 8TB3308.222A-00

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo