8TB3106.223C-205

Allgemeines
Kurzbeschreibung 50 Stück Push-in-Klemme 8TB3106.223C-20
Zulassungen
CE Ja
EAC Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 265 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 110 mm
Gewicht 1,5 kg
Materialnummer:
8TB3106.223C-205
Beschreibung:
Push-in-Klemme 6-polig, einreihig, mit Verriegelung, Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 3: PE L3 N(L2) L1 DC- DC+, Codierung C: 000010, 50 Stück

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo