Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2100 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 2,45 |
Nennstrom IN [A] | 7,3 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 2,6 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 7,9 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 7,2 |
Maximalstrom Imax [A] | 26 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6600 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,33 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 19,9 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,503 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 2 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 3,98 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 34 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,95 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 3,2 |
Trägheitsmoment Bremse JBr [kgcm2] | 0,38 |
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen | 2 |
Übersetzung i | 15 |
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] | 110 |
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] | 176 |
Not-Aus Moment T2Not [Nm] | 220 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 | 4000 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 | 4000 |
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] | 9 |
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 5,7 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h | 650 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h | 750 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h | 900 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h | 1000 |
Laufgeräusch LPA [dB(A)] | 60 |
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] | 94 |
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] | 0,248 |
Gemeinsame Werte
Max. zulässiges Abtriebsmoment MK0 [Nm] | 30,2 |
Max. zulässiges Spitzenmoment MKmax [Nm] | 108 |
Masse des Motors (ohne Bremse) [kg] | 2,45 |
Masse der Bremse [kg] | 0,29 |
Masse des Getriebes [kg] | 1,78 |
Materialnummer:
8LVB33.ee015SjDn00Beschreibung:
Getriebemotor 8LVB33, Übersetzung: 15, Getriebe 8GM40, zweistufig, Nenndrehzahl: 2100 min-1
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LVB Anwenderhandbuch | PDF / 9 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Motor-Gearbox | PDF / 303 KB | |
UK Declaration Motors Motor-Gearbox | PDF / 109 KB |