Allgemeines
Kurzbeschreibung |
Sicherungssatz für Anschlussbox 8CVE: 52 Stück Sicherungen für Hybridkabelabgänge, 24 VDC Typ: Flachsicherung nach UL/CSA Bemessungsnennstrom: 15 A Auslösecharakteristik: flink |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 91 g |
Materialnummer:
8CXS002.0005-00Beschreibung:
ACOPOSremote Sicherungssatz: 52x Flachsicherung 15 A, flink
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8CXS002.0005-00 | PDF / 474 KB | |
Dezentrale Antriebstechnik Anwenderhandbuch | PDF / 68 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSremote | PDF / 241 KB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSremote | PDF / 180 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSremote | PDF / 109 KB |