7XV108.50-62

Allgemeines
B&R ID-Code 0x25B8
Status-LED Ja (Farb-/Blinkcode)
24 VDC OUT Versorgung (DCOK LED) = Ja (Farb-/Blinkcode)
Statusanzeigen Betriebstatus und Versorgung
Diagnose
Versorgung 24 VDC OUT: Ja, per LED und SW-Status
24 VDC X2X: Ja, per SW-Status
X2X Link Ja, per SW-Status
Überlast Ja, per LED und SW-Status (Ausgänge)
Leistungsaufnahme
I/O-intern max. 1,5 W (ohne Last)
X2X Link Versorgung max. 0,75 W
Potenzialtrennung
Digitale Ausgänge - 24 VDC X2X, OUT Versorgung Nein
X2X Link - 24 VDC X2X, OUT Versorgung Ja
X2X Link - digitale Ausgänge Ja
Dezentrale Ventilinselanschaltung für 25-pol DSUB Multipolanschluss 8 Ventile
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc
IP67, Ta = 0 - max. 60 °C
TÜV 05 ATEX 7201X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Beschaltung
Busanschluss M12
GND-Pin 13, 22, 23, 24, 25
Versorgung M8
Schnittstellen
Anwenderschnittstelle
Ausführung M12
Typ X2X Link Slave
Digitale Ausgänge
Schaltspannung 24 VDC ±25%
Summennennstrom 0,8 A
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur
Schaltverzögerung
0 → 1 typ. 100 μs / max. 150 μs
1 → 0 typ. 125 μs / max. 200 μs
Typ Highside Treiber (Source)
max. Ausgangsstrom 0,1 A
max. Schaltfrequenz 100 Hz
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -20 bis 70°C
Transport -20 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung M12/M8 Stecker/Buchsen gesondert bestellen
Montage DSUB 25-polig, Schraubbefestigung, 4-40 UNC
Gewicht 131 g
Modulabmessungen incl. Befestigungslaschen 67 x 66 x 30 mm (H x B x T)
Materialnummer:
7XV108.50-62
Beschreibung:
Dezentrale Ventilinselanschaltung, 8 digitale Ausgänge, 0,1 A, 24 VDC, für 25-poligen DSUB-Multipolanschluss, GND Pins 13,22,23,24,25, X2X Link, potenzialgetrennt, Schutzart IP67
Dokumentation Version (Datum) Download
Compact I/O Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
XV Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF / STEP XV IP67 ZIP / 8 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
Sicheres Abschalten von Potentialgruppen PDF / 211 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo