5AP1182.1043-000

Allgemeines
B&R ID-Code 0xE7B0
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
EAC Ja
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 10,4"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung VGA, 640 x 480 Pixel
Kontrast 900:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 80° / Richtung L = 80°
vertikal Richtung U = 80° / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) typ. 22,5 bis 450 cd/m²
Half Brightness Time 70.000 h
Touch Screen
Technologie analog, resistiv
Controller B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad 81% ±3%
Schnittstellen
USB
Anzahl 1
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit max. 500 mA
Tasten
Funktionstasten 44 mit LED (gelb)
Systemtasten Numerische Tasten, Cursor Block
Lebensdauer > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft
Lichtstärke der LED
gelb typ. 38 mcd
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig
IP20 rückseitig (nur mit montiertem Linkmodul oder montierter Systemeinheit)
Schutzart nach UL50 Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften
Front
Trägerrahmen Aluminium, natur eloxiert
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe heller Hintergrund RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display RAL 7024
Dichtung 3 mm fix eingebaute Dichtung
Abmessungen
Breite 423 mm
Höhe 288 mm
Gewicht 3500 g
Materialnummer:
5AP1182.1043-000
Beschreibung:
  • Panel für AP1000, PPC900, PPC2100, PPC2200 oder PPC3100
  • 10,4" TFT VGA color Display
  • Singletouch (analog resistiv)
  • 44 Funktions- und 20 Systemtasten
  • USB Front-Schnittstelle
  • Schaltschrankmontage
Automation Panel 10,4" VGA TFT - 640 x 480 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Front USB - 44 Funktions- und 20 Systemtasten - Für PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule - Einbaukompatibel 5PP582.1043-00, 5AP982.1043-01, 5PC782.1043-00
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP1182.1043-000) EXE / 538 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Einbau - Bestellnummernschlüssel PDF / 206 KB
Automation Panel 1000 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Key Editor Hilfe ZIP / 8 MB
Panel PC 2100 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 40 MB
Panel PC 2200 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter) ZIP / 3 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5AP1182.1043-000 ZIP / 6 MB
Einschubstreifenvordruck 5AP1182.1043-000/5PP582.1043-00 ZIP / 1 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
Key Editor ZIP / 48 MB
Treiber Version (Datum) Download
Touch Treiber B&R (WinXP, Win7, Win8.1, Win10 32/64-Bit) ZIP / 10 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo