5AP1125.1043-I00

Allgemeines
B&R ID-Code 0xE890
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Ja
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 10,4"
Farben 16,2 Mio.
Auflösung VGA, 640 x 480 Pixel
Kontrast 900:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 80° / Richtung L = 80°
vertikal Richtung U = 80° / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) typ. 22,5 bis 450 cd/m²
Half Brightness Time 70.000 h
Touch Screen
Technologie analog, resistiv
Controller B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad 81% ±3%
Schnittstellen
RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit
Typ Für Transponder I-Code SLI Amplitudenmodulation und MiFare Classic
Frequenz 13,56 MHz
Lese-/Schreibreichweite in Luft ca. 1 bis 3 cm
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
hygienegerecht ja
Schutzart nach EN 60529 IP69K frontseitig
IP20 rückseitig (nur mit montiertem Linkmodul oder montierter Systemeinheit)
Schutzart nach UL50 Typ 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften
Front
Trägerrahmen Edelstahl 1.4301
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe heller Hintergrund RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display RAL 7024
Dichtung Silikonkautschuk
Abmessungen
Breite 321 mm
Höhe 261 mm
Gewicht 4.100 g
Materialnummer:
5AP1125.1043-I00
Beschreibung:
  • 10,4" TFT color Display, VGA
  • Singletouch (analog, resistiv); mit durchgezogener Folie laminiert (Splitterschutz)
  • Schutzart IP69K (frontseitig)
  • Front und Gehäuse aus nichtrostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design; keine Schmutzkante)
  • RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit
- Automation Panel 10,4" VGA TFT - 640 x 480 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv), mit vollintegriertem Touchscreen, ohne Schmutzkante - Front aus nichtrostendem Edelstahl - Schaltschrankmontage - Querformat - 13,56 MHz Transponder Lese- und Schreibeinheit - Für PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule - Einbaukompatibel 5PP520.1043-B00/5PP520.1043-B10
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP1125.1043-I00) EXE / 720 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Einbau - Bestellnummernschlüssel PDF / 206 KB
Automation Panel 1000 - Hygienedesign Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5AP1125.1043-I00 ZIP / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo