5ACPCI.XDPM-00

Allgemeines
B&R ID-Code 0xB1CD
Konfigurationssoftware Automation Studio (ab Version 3.0.81.xx) / SYCONnet
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
EAC Zulassung über Produktfamilie
Controller
Prozessor netX 100
Dual-Port-Memory 64 kByte
Feldbus
Typ Profibus DP Master
Ausführung DSUB, 9-polig, male
Übertragungsrate max. 12 MBit/s
Slaves max. 125
Zyklische Daten max. 7168 Byte
DPV1 Klasse 1, 2 Ja
Konfigurationsdaten 244 Byte/Slave
Anwendungsspezifische Parameter 237 Byte/Slave
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung +3,3 V ±5%
Nennstrom 650 mA
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 120 mm
Höhe 73,2 mm
Tiefe 18,5 mm
Steckplatz Standard PCI Half Size Modul, Plug & Play
Installation in
B&R Automation PC Ja
B&R Panel PC Ja
Desktop PC Ja
Materialnummer:
5ACPCI.XDPM-00
Beschreibung:

Die 5ACPCI.XDPM-00 ist mit einer Profibus DP Master Schnittstelle ausgestattet und kann somit als Master in ein Profibus DP Netzwerk eingebunden werden. Der Datenaustausch erfolgt über das Dual-Port-Memory.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (5ACPCI.XDPM-00) EXE / 638 KB
V4.0 HW Upgrade (5ACPCI.XDPM-00) EXE / 863 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
B&R Hilscher Feldbus-Karten PDF / 3 MB
Datenblatt 5ACPCI.XDPM-00 PDF / 680 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
Hilscher Firmware (5ACPCI.XDPM-00) ZIP / 199 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo