4A0006.00-000

Allgemeines
Lagerzeit max. 3 Jahre bei 30°C
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Elektrische Eigenschaften
Kapazität 950 mAh
Selbstentladung <1% pro Jahr (bei 23°C)
Spannungsbereich 3V
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 0 bis 95%
Lagerung 0 bis 95%
Transport 0 bis 95%
Materialnummer:
4A0006.00-000
Beschreibung:
Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 0AC201.9 / 4A0006.00-000 PDF / 26 KB
Materialsicherheitsdatenblatt Renata CR2477N PDF / 508 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo