Beschreibung
Die B&R Antriebslösung bietet flexible und leistungsfähige Werkzeuge zur Steuerung von Antrieben. Sie wird im Automation Studio projektiert, in Betrieb genommen und diagnostiziert.
Zur Verfügung stehen unterschiedlichste Antriebskomponenten und Funktionen.
Der Einsatz PLCopen-konformer mapp Motion Komponenten ermöglicht deren nahtlose Integration in die Maschinenapplikation.
- Konzept der B&R Antriebslösung
- Verdrahtung & Diagnose
- Orientierung in der Automation Help
- Testumgebung und Inbetriebnahme
- Regelungskonzept & Autotuning
- Simulationsmöglichkeiten eines Antriebs
- Infoaufbereitung bei Unterstützungsanfrage
- Antriebstechnik Grundfunktion - mapp Technology
- Antriebstechnik Grundfunktionen PLCopen
- Programmierung von Bewegungsabläufen
- PLCopen Zustandsdiagramm
- Fehlerbehandlung in Applikation
Bereitgestellte Unterlagen
TM400 – Übersicht Antriebstechnik
TM400 - Übersicht Antriebstechnik
Lernziele und Inhalte
- Kernaspekte einer mechatronischen Antriebslösung
- Grundlegende Anforderungen an ein Antriebssystem
- Elektrische Antriebe
- Positionsgeber
- Stromrichter
- Antriebsmechanik und Kraftübertragung
- Die B&R Antriebslösung
- Typische Topologien, Produktübersicht, Softwarezugang und Entscheidungshilfen
- Themenüberblick Antriebsauslegung
- TM400TRE.434-GER
- TM400TRE.434-ENG
TM415 – Grundlagen mapp Axis
TM415 - Grundlagen mapp Axis
Lernziele und Inhalte
- Konzept der B&R Antriebslösung
- Verdrahtung & Diagnose
- Orientierung in der Automation Help
- Testumgebung und Inbetriebnahme
- Regelungskonzept & Autotuning
- Simulationsmöglichkeiten eines Antriebs
- Infoaufbereitung bei Unterstützungsanfrage
- TM415TRE.492-GER
- TM415TRE.492-ENG
TM416 – Programmierung mapp Axis
Vorausgesetzte Seminare
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
- B&R Firmenpräsentation
- Philosophie und Produkte von B&R
- Bedienung des Automation Studios
- Verwendung des integrierten Hilfesystems
- Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
- Erstinstallation einer Steuerung
- Projektieren der Hardwarekonfiguration
- Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
- Funktionen und Möglichkeiten des Automation RuntimesDas Automation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
- Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
- Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
- Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
- Überblick der angebotenen Programmiersprachen
Bestellnummer
SEM415.2
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen
Veranstalter
B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen
Telefon:
+48 / 61 8460 - 500
Seminarkenndaten
Von: 07.11.2024
Beginn: 09:00
Bis: 08.11.2024
Ende: 15:00
Dauer:
2 Tage
Sprache: Polnisch