Descrição
The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.
The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.
- The concept behind the B&R drive solution
- Wiring and diagnostics
- Guidance in Automation Help
- Testing environments and commissioning
- Control concepts and autotuning
- Preparing of information for support requests
- Navigating Automation Help
- mapp Technology - Motion control: Basic functions
- Programming motion sequences
- PLCopen state diagram
Documentos fornecidos
TM400 – Introduction to Motion Control
TM400 - Introduction to Motion Control
Learning objectives and content
- Core aspects of a mechatronic drive solution
- The basic requirements of a drive system
- Electric motors
- Position encoders
- Inverters
- Drive mechanics and power transmission
- The B&R drive solution
- Typical topologies, product overview, software access and decision-making guidelines
- Introduction to the topic of drive sizing
- TM400TRE.434-GER
- TM400TRE.434-ENG
TM415 – Introduction to mapp Axis
TM415 - Introduction to mapp Axis
Learning objectives and content
- The concept behind the B&R drive solution
- Wiring and diagnostics
- Navigating in Automation Help
- Testing environments and commissioning
- Control concepts and autotuning
- Simulation options for a drive
- Preparing of information for support requests
- TM415TRE.492-GER
- TM415TRE.492-ENG
TM416 - Programming mapp Axis
Pré-Requisitos
SEM210 - Automation Studio Training: Noções básicas
Automation Studio é utilizado para configurar e programar todos os componentes de controle da B&R. As questões centrais incluem a obtenção de uma visão clara de todos os grupos de produtos, comissionamento inicial do controlador, a compreensão das funções do ambiente de tempo de execução de tarefas, e conhecer as opções de configuração integrada e diagnóstico.
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
- Funções e opções oferecidas pelo Automation RuntimeO Automation Runtime é o sistema operacional que é executado em todos os controladores B&R.
- Opções de configuração do Automation Runtime
- Runtime e comportamento de boot do controlador
- Usando as opções de diagnóstico integradas
- Visão geral das linguagens de programação disponíveis
Número do modelo
SEM415.2
Sign up now For pricing information please contact your sales representative
Local do evento
B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polônia
Organizador
B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polônia
Telefone:
+48 / 61 8460 - 500
Informações adicionais
De: 11/07/2024
Início: 09:00
Para: 11/08/2024
Fim: 15:00
Duração:
2 Dias
Idioma: Polonês