„Díky flexibilním a otevřeným řešením dokážeme sami implementovat většinu aplikací v krátké době a v souladu s požadavky výrobního procesu.“

Dipl.-Ing. Tomáš Magula, manažer elektrických technologií, SEMIKRON

Rodinná společnost SEMIKRON je předním dodavatelem v oblasti diodových a tyristorových modulů. Její podíl na celosvětovém trhu činí 30 % a její výrobky najdeme téměř v polovině instalovaných větrných elektráren po celém světě. Ve spolupráci se společností B&R vyvinuli proces leptání, k jehož řízení stačí jediný Power Panel. Panely a servopohony ACOPOS řídí celý systém, komunikují s měřicími stanicemi a uchovávají přechodná data pro systém vyšší úrovně.

SEMIKRON provozuje deset výrobních závodů po celém světě a v současné době je druhým největším výrobcem polovodičových součástek. Výroba čipů vyžaduje vysokou přesnost u každé stanice na výrobní lince.

Celý proces leptání implementovaný ve spolupráci se společností B&R je řízen jednotkou Power Panel. Polovodičové čipy jsou umisťovány pomocí systému vybaveného čtyřmi servopohony ACOPOS a 10,4" jednotkou Power Panel. Panely vybavené servopohony ACOPOS řídí celý systém, komunikují s měřicími stanicemi a uchovávají přechodná data pro systém vyšší úrovně. V aktuálním projektu „měřicí linky“ je úplné řízení konzoly zajišťováno dvěma systémy automatizačních počítačů. Kompletní integrace bezpečnostních funkcí do automatizačního systému s použitím protokolu openSAFETY zajišťuje bezpečné a funkční prostředí pro zaměstnance a současně zjednodušuje kabeláž.

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo