X20 Coated : protégé contre les agents environnementaux

Avec la série X20c, B&R établit de nouveaux standards de protection contre les agents environnementaux. Les modules électroniques de cette série sont recouverts en surface d'un vernis qui les protège de la condensation. Ils se prêtent donc bien à une utilisation dans des conditions atmosphériques difficiles. Du point de vue de la sécurité, ces appareils ne sont pas protégés contre les gaz corrosifs.

Le vernis des modules électroniques protège les composants et circuits électroniques des effets de la condensation. Pour vérifier l'efficacité de ces protections, B&R réalise les tests préconisés dans le standard BMW GS 95011-4 (condensation) et dans la norme EN 60068-2-60, méthode d'essais n° 4 (gaz corrosifs), tant dans son propre laboratoire agréé EN ISO/IEC 17025:2007 que dans des organismes externes certifiés. Les produits sont alors soumis à des tests de résistance qui vont même au-delà des exigences normatives.

Fonctionnement indépendant des conditions d'utilisation

En termes de fonctionnalités, les modules X20, dont l'électronique est recouverte d'un vernis de protection (série X20c), sont entièrement compatibles avec les autres modules de la gamme. En se basant sur un identifiant de module unique, l'applicatif fait de lui-même la distinction entre ces modules et les modèles standard. Après l'extension de la plage de température de fonctionnement (de -25 à +60 °C) et la certification GL (Germanischer Lloyd) pour les applications maritimes, B&R élargit donc à nouveau son éventail de solutions pour accroître la longévité de ses systèmes et sécuriser ainsi les investissements de ses clients.

*1 : pas d'incidence sur la technologie de sécurité

Modules de bus
CPU
Modules programmables intelligents
Modules d'entrées digitales
Modules de sorties digitales
Modules mixtes digitaux
Modules d'entrées analogiques
Modules de comptage et de positionnement

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo