Performance maximale, encombrement minimal
Avec son boîtier ultra-compact dont la taille correspond à celle d'un récepteur Smart Display Link, le Panel PC 2100 est un système PC extrêmement puissant qui peut s'adapter à quasiment n'importe quelle application. Le modèle pour armoire électrique Automation PC 2100 est un système PC à la fois complet et ultra-compact.

Ecrans multi-touch - Ergonomie optimale
Les écrans opérateurs multi-touch ouvrent de nouvelles perspectives pour la conception d’interfaces homme-machine innovantes. De nombreux gestes peuvent être effectués : zoom et rotation d’objets avec deux doigts, déroulement de listes (panning), changement d’écran par glissement rapide… Le principal avantage de la technologie multi-touch est de rendre la commande plus intuitive. En outre, la possibilité d'effectuer des opérations critiques ou potentiellement dangereuses via des commandes bimanuelles permet d'écarter tout risque de commande erronée. Les écrans multi-touch sont pris en charge par les systèmes d'exploitation Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB, Windows Embedded 8.1 Industry Professional, Windows 7 Professional/Ultimate et Windows Embedded Standard 7 Premium.
Ecrans
Unités système
Options interfaces
Cartes CFast
Accessoires
Systèmes d'exploitation
Documentation
Technologie d'écran multi-formes
La deuxième génération des Automation Panel sert également d'écran pour les Panel PC de B&R. La plateforme modulaire ainsi proposée permet de gagner en flexibilité.
Le composant central est l'écran opérateur lui-même, lequel est transformé en Automation Panel via l'ajout d'un récepteur modulaire Smart Display Link. L'utilisation de Smart Display Link 3 permet de couvrir de plus longues distances et simplifie le câblage. L'ajout d'une unité PC compacte par simple vissage transforme ces Automation Panel en Panel PC tout équipés et évolutifs. L'utilisation de la même plateforme en face avant réduit l'espace d'entreposage nécessaire pour les pièces détachées. Les Automation Panel et Panel PC customisés ne nécessitent qu'une seule unité de base.
Atouts
- Écran multi-touch capacitif projeté
- Écrans de 15,6" HD à 21,5" Full HD
- Verre anti-reflet
- Excellentes caractéristiques de glisse
- Surface anti-rayures
- Facile à nettoyer
- Utilisation possible avec des gants
- Design plat
Taille d'affichage | Résolution | Ecran tactile | Touches de fonction | Touches système | Interface USB IP65 |
---|---|---|---|---|---|
7" | WVGA | Capacitif projeté | Non | Non | Non |
10.1" | WXGA | Capacitif projeté | Non | Non | Non |
12.1" | WXGA | Capacitif projeté | Non | Non | Non |
15.6" | HD | Capacitif projeté | Non | Non | Non |
18.5" | HD | Capacitif projeté | Non | Non | Non |
21.5" | Full HD | Capacitif projeté | Non | Non | Non |
24" | Full HD | Capacitif projeté | Non | Non | Non |
Son design innovant est basé sur l'architecture Bay Trail d'Intel. Les processeurs single-, dual- et quad-core de cette famille offrent un rapport prix-performance optimal et représentent une avancée majeure dans le domaine des systèmes embarqués.
Système hypercommunicant
L'Automation PC 2100 intègre toutes les interfaces essentielles, et notamment 2 ports Ethernet Gigabit, 1 port USB 2.0 et 1 port USB 3.0. Des interfaces bus de terrain comme POWERLINK et CAN peuvent être ajoutées sous forme de modules. Le stockage des données s'effectue sur des cartes CFast de type MLC et de capacité 60 Go ou plus.
Flexibilité maximale
Tous les Automation Panels de deuxième génération, qu'ils soient single-touch ou multi-touch, peuvent être transformés en système PC complet avec le Panel PC 2100. Le Panel PC 2100 n'est pas plus grand que le récepteur Smart Display Link et n'accroît donc pas la profondeur physique du système. Les interfaces Ethernet et bus de terrain sont toutes accessibles sur un côté du Panel PC 2100, facilitant ainsi le raccordement des câbles.
Performance graphique maximale
Dérivé de la technologie Core i, le moteur graphique utilisé par les processeurs Intel Atom permet un traitement graphique performant. Pour la première fois dans ce segment, DirectX 11 est supporté, ce qui ouvre encore plus de possibilités pour les systèmes SCADA exigeants. Toutes les résolutions et tailles d'affichage sont supportées (jusqu'à 24.0" Full HD).
A retenir
- Processeurs Intel Atom E3800
- Performance CPU jusqu'au Quad-Core
- Traitement graphique puissant
- Grande compacité
- 2x Gigabit Ethernet
- Sans ventilateur
Informations supplémentaires