General information
Certifications
CE Yes
Número de material:
VSC122Q22.041P-000
Descripción:
- Machine vision Smart Camera - 800 MHz quad core (ARM Cortex-A9) - 2 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 165 fps - Line scan support - Lens 8 mm, F4 with adjustable focus - LED 16x red/green/blue/lime - Standard LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
Actualizaciones de hardware de Automation Studio Versión (fecha) Descargar
V4.7 HW Upgrade (VSC122Q22.041P-000) EXE / 15 MB
V6.0 HW Upgrade (VSC122Q22.041P-000) EXE / 15 MB
Certificados Versión (fecha) Descargar
EU Declaration Machine Vision System PDF / 190 KB
Documentación Versión (fecha) Descargar
Smart Camera User's Manual PDF / 7 MB
M-CAD (plantillas mecánicas) Versión (fecha) Descargar
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 MB

Seleccione país e idioma

B&R Logo