Popis
IEC 61131-3 programming languages provide a standardized approach to control programming. Simple yet powerful language constructs facilitate programming a wide variety of control systems.
Remote lectures are held online. Participants will receive an invitation to the virtual classroom via Microsoft Teams. This may require additional registration on the part of the participants.
Participants need a PC with a web browser, microphone and speakers (e.g. USB headset). A second screen and a webcam are recommended, but not mandatory. A stable Internet connection is required.
A live session is planned every day. Participants will receive exercises afterwards. A tutor will be available in the chat at agreed times. The chat provides an opportunity to share experiences with other participants. Schedule about 2-3 hours per day.
Responsibilities include
- Use high-level textual languages.
- Implement programs according to IEC 61131-3.
- Program sequences for machine controls.
- Implement enhancements in existing programs.
Poskytnuté dokumenty
TM246 – Structured Text (ST)
TM246 - Structured Text (ST)
Learning objectives and content
- Properties and editor functions of Structured Text
- Expressions, assignments and keywords
- Boolean and arithmetic operators
- Comparison operators and decisions
- State machines with CASE statement
- Calling functions and function blocks
- Calling actions
- Pointers, references and preprocessor
- Diagnostic functions and debugger
- TM246TRE.001-GER
- TM246TRE.001-ENG
Předpoklady
SRL210 – Online školení: Základy Automation Studia
Automation Studio je využíváno ke konfiguraci a programování všech řídící prvků B&R. Cílem školení je získat jasný přehled o všech produktových skupinách, naučit se zprovoznit řídicí jednotky, pochopit fungování runtime prostředí a seznámit se z konfigurací a diagnostikou.
Toto školení je předpokladem pro mnoho dalších navazujících školení.
Toto vzdálené školení probíhá online. Emailem obdržíte pozvánku do virtuální učebny v Microsoft Teams. To může vyžadovat další registraci z vaší strany, pokud ještě nemáte vytvořený účet.
Každý účastník školení potřebuje vlastní PC, připojení k internetu, mikrofón a sluchátka nebo headset. Doporučujeme mít i druhý monitor, ale není to povinné. Doporučujeme mít stabilní připojení k internetu.
Všechna cvičení jsou prováděna v Automation Runtime Simulation (ArSim). Použití ETA Light system (ETAL210.1050-1 with accessories) je výhodou.
Každý den probíhá živé vysílání. Poté obdržíte příklady k procvičení Po tuto dobu je školitel dostupný na chatu. Chat můžete využívat také ke sdílení vašich zkušeností s ostatními účastníky online školení. Školení trvá obvyvkle 2-3 hodiny denně.
Cíle a obsah
- Filozofie B&R a jejích produktů
- Použití Automation Studia
- Využití integrované nápovědy
- Vytvořit online připojení do řídicí jednotky
- Prvotní instalace řídicí jednotky
- Konfigurace hardwaru
- Práce s textovými a tabulkovými editory
- Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
- Možnosti konfigurace Automation Runtime
- Runtime a bootování řídicí jednotky
- Využití možností integrované diagnostiky
Školení zahrnuje
- Účastníci budou vytvářet projekty a konfigurovat řídicí prvky.
- Účastníci vytvoří programy pro automatizační aplikace.
- Účastníci budou simulovat procesy a poté je uvádět do provozu.
- Účastníci provedou diagnostiku řídících komponent a programů.
Kód školení
SRL246.2
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R Online (ES)
Remote Lecture
Španělsko
Organizer
B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Španělsko
Další informace
Od: 10.06.2024
Začátek: 09:00
Do: 11.06.2024
Konec: 13:00
Stav rezervace:
Délka školení:
2 Dny
Jazyk: Španělština