Swipe, zoom, scroll

Les systèmes multi-touch gagnent en popularité dans les environnements industriels grâce à leurs avantages : des gestes intuitifs pour glisser, zoomer et dérouler. Les Automation Panel Widescreen avec écrans tactiles capacitifs projetés sont proposées avec des tailles allant de 15,6" à 24", et avec résolution HD Ready ou Full HD.

Accessoires
Ecrans
Modules de liaison
Unités de montage
Bride
Unités d'extension
Poignées
Operating elements

Les architectures avec PC industriel et écrans déportés laissent la place désormais à des architectures de contrôle décentralisées nécessitant des écrans opérateurs avec intelligence embarquée sous forme de composants PC intégrés. L'Automation Panel 5000 peut être utilisé comme terminal déporté ou comme Panel PC intégré. Cela implique de l'équiper avec une unité PC ou avec un récepteur équipé de Smart Display Link (SDL/SDL3), la technologie d'affichage digitale haute performance de B&R. Dans les deux cas, l'écran opérateur lui-même reste identique.

Confort maximal

Les écrans tactiles offrent de nouvelles formes d'interaction utilisateur, mais les commandes mécaniques continuent d'être privilégiées pour certaines fonctions. C'est pourquoi B&R propose son Automation Panel 5000 avec des boutons-poussoirs, des sélecteurs et des commutateurs à clé optionnels. Un bouton d'arrêt d'urgence peut également être installé sur l'appareil pour potence, où il sera toujours à portée de main de l'opérateur.

A retenir

  • Formats écran large de 15,6" HD à 24" Full HD
  • Capacitif projeté multi-touch
  • Connexions pour DVI, SDL et SDL3
  • Boîtier de qualité supérieure, résistant aux rayures, et sans bords pour éviter toute rétention de salissures
  • Poignées en option
  • Utilisation possible avec des gants
  • Installation flexible haut/bas

Informations supplémentaires

Personnalisation aisée

Les touches et les commutateurs peuvent être personnalisés individuellement. La liste des adaptations possibles est très étendue : disposition personnalisée des touches standard, présence de touches avec anneau lumineux, boutons-poussoir de différentes couleurs. Les IHM personnalisées sont en générale fournies tout assemblées. Les modules à touches peuvent être également personnalisées.

Commande confortable

Les appareils pour potence sont disponibles soit avec écran tactile, soit avec des éléments de commande additionnels. Ils permettent la mise en place de commandes bimanuelles pour éviter le déclenchement involontaire d'opérations critiques. La gamme de produits est complétée par des variantes single-touch analogiques résistives. Qu'il s'agisse de boutons, de sélecteurs, de commutateurs à clé, ou encore de l'arrêt d'urgence intégré, les éléments de commande additionnels offrent un grand confort d'utilisation.

Câblage simplifié

Les câbles sont facilement introduits à l'intérieur de la potence et connectés à une zone aisément accessible avec protection IP65, ce qui permet d'utiliser des câbles standard bon marché. Le câblage de l'écran opérateur s'effectue directement sur la potence. Pour la mise en route, les appareils sur potence offrent la même modularité que les appareils encastrés. Les clients qui choisissent Smart Display Link 3, la technologie de transmission d'affichage de B&R, bénéficient de connecteurs fins RJ45 parfaitement adaptés à l'espace limité des potences.

Montage flexible

Les Automation Panels B&R permettent un montage sur bras ou sur pied. Les écrans opérateurs sont conçus pour permettre un accès facile aux câbles et aux éléments de commande. Le panneau arrière, qui présente une protection IP65 comme le reste de l'écran, se retire aisément.

Des poignées latérales peuvent être installées pour que l'utilisateur puisse mettre l'écran opérateur facilement dans la position optimale. En guise d'alternative aux potences, l'Automation Panel 5000 peut également être monté sur un support d'écran VESA.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo