Por favor elija país e idioma:

Los reductores de B&R están optimizados para su uso con su amplia gama de motores síncronos y paso a paso. El resultado es un programa de servoaccionamientos de alto rendimiento y económico para todos los sectores industriales, que puede optimizarse para adaptarse a las necesidades de los clientes y facilitado por un único proveedor.

Las características y tamaños de nuestros reductores son totalmente adaptables. Sean cuales sean sus necesidades en cuanto al tipo de brida, el par de salida, la relación de transmisión, el grado de precisión y el grado de protección, le garantizamos que encontrará una solución perfecta.

Los reductores de B&R están disponibles en una amplia gama de clases de rendimiento, como planetarios angulares o planetarios con eje de salida coaxial o con brida de salida. Gracias a la lubricación de por vida, nuestros reductores no necesitan mantenimiento y pueden instalarse en cualquier lugar.

Saque partido de toda la flexibilidad.

3 tipos de rendimiento:

Estándar

Ofrece la solución perfecta para la mayoría de las aplicaciones con una relación calidad-precio optimizada. El exclusivo sistema modular ofrece la máxima flexibilidad con respecto a la relación de transmisión, el tipo de brida, la construcción, etcétera. Más detalles acerca de los reductores estándar.

Premium

Para aplicaciones que requieren la máxima precisión. Como alternativa al dentado recto estándar, también puede utilizarse el dentado helicoidal, que ofrece un funcionamiento aún más silencioso y fluido. El reductor angular también está disponible con un eje hueco, a través del cual pueden pasarse cables, líneas de fluido o filamentos de material. Ello abre unas posibilidades totalmente nuevas en el diseño de las máquinas. Más detalles acerca de los reductores premium.

Económicos

Ofrece una alternativa económica. Estos asequibles reductores cuentan con un sistema de sujeción simplificado entre el eje del motor y el reductor, mientras que el par de salida y las relaciones de transmisión se han reducido a los niveles estándar del mercado. El eje del servoaccionamiento solo está disponible con chaveta. Los reductores económicos tienen un grado de protección IP54.
Más detalles acerca de los reductores económicos.

Configure su solución: CAD Gearbox Configurator

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo