Polovodiče a elektronika
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
Pilot applications – OPC UA and TSN in action
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
Průmyslové počítače
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
Řídicí systémy
Systém X20
X20 System coated
Řídicí systém X90
I/O systémy
Systém X20
Coated X20 systems
Systém X67
Systém XV
Vision systems
Smart kamera
Inteligentní osvětlení
Objektivy
Pilotní aplikace
Bezpečnostní technika
X20 System
Coated X20 systems
X67 System
X90 mobile control system
ACOPOS
ACOPOS P3
ACOPOSremote
ACOPOSmulti
ACOPOSmotor
Řízení pohybu
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
Inteligentní transportní technologie
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
Procesní automatizace
APROL hardware
APROL ICS
APROL software catalog
APROL R 4.4-00
Příslušenství
Učební a školicí materiály
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
Průmyslové počítače
Automation PC 910
Interface options
5ACPCE.ETH4-00
Technické informace
Základní informace
Ke stažení
SÉRIE
General information
B&R ID code
EC3B
Diagnostics
Data transfer
Yes, using LED status indicator
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
UL
cULus E115267
Industrial control equipment
EAC
Product family certification
Interfaces
Ethernet
Quantity
4
Controller
Intel I350
Variant
RJ45, shielded
Transfer rate
10/100/1000 Mbit/s
Line length
Max. 100 m between two stations (segment length)
Electrical properties
Power consumption
4 W
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2
Pollution degree 2
Ambient conditions
Temperature
Operation
0 to 55°C
Storage
-20 to 60°C
Transport
-20 to 60°C
Relative humidity
Operation
5 to 90%, non-condensing
Storage
5 to 95%, non-condensing
Transport
5 to 95%, non-condensing
Vibration
Operation (continuous)
2 to 9 Hz: 1.75 mm amplitude / 9 to 200 Hz: 0.5 g
Operation (occasional)
2 to 9 Hz: 3.5 mm amplitude / 9 to 200 Hz: 1 g
Storage
2 to 8 Hz: 7.5 mm amplitude / 8 to 200 Hz: 2 g / 200 to 500 Hz: 4 g
Transport
2 to 8 Hz: 7.5 mm amplitude / 8 to 200 Hz: 2 g / 200 to 500 Hz: 4 g
Shock
Operation
15 g, 11 ms
Storage
30 g, 6 ms
Transport
30 g, 6 ms
Elevation
Operation
-300 to 3000 m above sea level
Materiálové číslo:
5ACPCE.ETH4-00
Popis:
PCIe card - 4x ETH 10/100/1000 - For APC910/PPC900/APC4100
Dokumentace
Verze (datum)
Ke stažení
Automation PC 910 User's Manual
2.13 (22.08.2022) - DE
2.13 (22.08.2022) - EN
2.11 (12.08.2020) - DE
2.11 (27.01.2021) - RU
2.11 (12.08.2020) - EN
2.10 (20.07.2020) - DE
2.10 (20.07.2020) - EN
2.00 (30.04.2020) - DE
2.00 (30.04.2020) - EN
1.51 (21.06.2018) - DE
1.51 (04.12.2019) - RU
1.51 (27.07.2018) - EN
1.50 (15.03.2018) - DE
1.45 (13.06.2017) - DE
1.45 (24.11.2017) - EN
1.40 (11.10.2016) - DE
1.40 (23.12.2016) - EN
1.36 (22.08.2016) - DE
1.36 (23.12.2016) - EN
1.35 (14.04.2016) - DE
1.35 (09.11.2016) - EN
1.32 (29.01.2016) - DE
1.32 (11.03.2016) - EN
1.31 (12.11.2015) - DE
1.31 (20.11.2015) - EN
1.30 (01.10.2015) - DE
1.25 (11.02.2015) - DE
1.25 (30.06.2015) - EN
1.22 (25.08.2014) - DE
1.22 (25.08.2014) - EN
1.21 (27.05.2014) - DE
1.21 (20.08.2014) - EN
1.20 (14.04.2014) - DE
1.20 (13.05.2014) - EN
1.15 (08.08.2013) - DE
1.15 (20.09.2013) - EN
1.10 (13.06.2013) - DE
1.10 (24.06.2013) - EN
1.05 (19.03.2013) - DE
1.05 (08.04.2013) - EN
1.00 (26.11.2012) - DE
1.00 (04.12.2012) - EN
PDF
/
101 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Panel PC 900 (Skylake) user's manual
1.10 (22.08.2022) - DE
1.10 (22.08.2022) - EN
1.00 (01.07.2021) - RU
PDF
/
73 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Panel PC 900 User's Manual
1.18 (19.04.2016) - DE
1.18 (24.10.2019) - EN
1.15 (18.12.2015) - DE
1.15 (04.02.2016) - EN
1.10 (23.02.2015) - DE
1.10 (28.04.2015) - EN
1.06 (12.08.2014) - DE
1.06 (07.10.2014) - EN
1.05 (17.04.2014) - DE
1.05 (13.05.2014) - EN
1.00 (19.12.2013) - DE
1.00 (20.01.2014) - EN
PDF
/
42 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Driver
Verze (datum)
Ke stažení
Ethernet Treiber i210/i350 (Win7 32-Bit)
21.0 (25.01.2017)
EXE
/
25 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Ethernet driver i210/i350 (Win7 64-bit, Win10 64-bit)
22.1 (11.04.2018)
21.0 (25.01.2017)
EXE
/
56 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Produkty
Průmyslové počítače
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
Řídicí systémy
I/O systémy
Vision systems
Bezpečnostní technika
Řízení pohybu
Inteligentní transportní technologie
Robotics
Mobilní automatizace
Networks and fieldbus modules
Software
Procesní automatizace
Příslušenství
Učební a školicí materiály
Vyberte prosím zemi a jazyk
OK