DWL@DWL10000357076
Verze | Jazyk | Operační systém | Datum | Velikost | Typ | Stáhnout |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2.0.0 | * | 05.10.2020 | 299 KB | EXE | AS4_DT_8LSA64.EB045D000-3.exe | |
Popis | V4.0 DT Upgrade (8LSA64.EB045D000-3) | |||||
Verze | Jazyk | Operační systém | Datum | Velikost | Typ | Stáhnout |
1.0.3.34 | * | 20.12.2016 | 319 KB | EXE | AS4_DT_8LSA64.EB045D000-3.exe | |
Popis |
V4.0 DT Upgrade (8LSA64.EB045D000-3) Revision C4 für 8L Motoren |
|||||
Verze | Jazyk | Operační systém | Datum | Velikost | Typ | Stáhnout |
1.0.2.34 | * | 23.07.2015 | 319 KB | EXE | AS4_DT_8LSA64.EB045D000-3.exe | |
Popis |
V4.0 DT Upgrade (8LSA64.EB045D000-3) Revision C4 für 8L Motoren |