Descrição
The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for coupling drives electronically. This makes it possible to implement highly dynamic, synchronous couplings for linear and non-linear movements.
High-performance drive control solutions from B&R ensure that coupled movements are performed with the highest degree of precision.
Their use is simplified by the use of PLCopen-compliant mapp Motion components, making it quick and easy to implement drive couplings.
- Basics of axis couplings
- Basics of axis groups
- Using virtual axes
- Linear coupling and dynamic phase shift
- Creating and using electronic cams
- Structure and functionality of the cam automat
- Overview of the different types of compensation gears
- Implementation and modification using mapp function blocks
- Diagnosis of couplings
- Exercises and examples
Documentos fornecidos
TM417 – Axis coupling: mapp Axis
TM417 - Axis coupling mapp Axis
Learning objectives and content
- Basics of axis couplings
- Basics of axis groups
- Using virtual axes
- Linear coupling and dynamic phase shift
- Creating and using electronic cams
- Structure and functionality of the cam automat
- Overview of the different types of compensation gears
- Implementation and modification using mapp function blocks
- Diagnosis of couplings
- Exercises and examples
- TM417TRE.434-GER
- TM417TRE.434-ENG
Pré-Requisitos
SEM210 - Automation Studio Training: Noções básicas
Automation Studio é utilizado para configurar e programar todos os componentes de controle da B&R. As questões centrais incluem a obtenção de uma visão clara de todos os grupos de produtos, comissionamento inicial do controlador, a compreensão das funções do ambiente de tempo de execução de tarefas, e conhecer as opções de configuração integrada e diagnóstico.
- Apresentação institucional da B&R
- Filosofia e produtos B&R
- Trabalhando com Automation Studio
- Usando o sistema de ajuda integrado
- Estabelecendo conexão online com o controlador
- Instalação inicial de um controlador
- Desenvolvendo a configuração de hardware
- Trabalhando com os editores de texto e tabelas
- Funções e opções oferecidas pelo Automation RuntimeO Automation Runtime é o sistema operacional que é executado em todos os controladores B&R.
- Opções de configuração do Automation Runtime
- Runtime e comportamento de boot do controlador
- Usando as opções de diagnóstico integradas
- Visão geral das linguagens de programação disponíveis
SEM415 – Training: Integrated motion control: mapp Axis
The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.
The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.
- The concept behind the B&R drive solution
- Wiring and diagnostics
- Guidance in Automation Help
- Testing environments and commissioning
- Control concepts and autotuning
- Simulation options for a drive
- Preparation of information for support requests
- Navigating Automation Help
- mapp Technology - Motion control: Basic functions
- Motion control: Basic functions - PLCopen
- Programming motion sequences
- PLCopen state diagram
- Error handling in the application
Número do modelo
SEM417.2
Sign up now For pricing information please contact your sales representative
Local do evento
B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Áustria
Organizador
Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Áustria
Telefone:
+437748/6586-0
Informações adicionais
De: 09/12/2019
Início: 09:00
Para: 09/13/2019
Fim: 17:00
Booking Status:
Duração:
2 Dias
Idioma: Alemão