Opis
The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for coupling drives electronically. This makes it possible to implement highly dynamic, synchronous couplings for linear and non-linear movements.
High-performance drive control solutions from B&R ensure that coupled movements are performed with the highest degree of precision.
Their use is simplified by the use of PLCopen-compliant mapp Motion components, making it quick and easy to implement drive couplings.
- Basics of axis couplings
- Basics of axis groups
- Using virtual axes
- Linear coupling and dynamic phase shift
- Creating and using electronic cams
- Structure and functionality of the cam automat
- Overview of the different types of compensation gears
- Implementation and modification using mapp function blocks
- Diagnosis of couplings
- Exercises and examples
Dołączone dokumenty
TM417 – Axis coupling: mapp Axis
TM417 - Axis coupling mapp Axis
Learning objectives and content
- Basics of axis couplings
- Basics of axis groups
- Using virtual axes
- Linear coupling and dynamic phase shift
- Creating and using electronic cams
- Structure and functionality of the cam automat
- Overview of the different types of compensation gears
- Implementation and modification using mapp function blocks
- Diagnosis of couplings
- Exercises and examples
- TM417TRE.434-GER
- TM417TRE.434-ENG
Wymagania
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.
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
SEM415 Zintegrowane sterowanie napędami w technologii mapp Motion
Rozwiązania sterowania ruchem B&R zapewniają elastyczne i wydajne narzędzia do kontroli napędów. Do ich konfiguracji, uruchomienia oraz diagnostyki stosujemy oprogramowanie narzędziowe Automation Studio.
Rozwiązania obejmują różne komponenty napędowe oraz różne funkcje.
Programowanie oparte jest o komponenty mapp Motion, zgodne z blokami PLCopen. Umożliwiają one łatwą integrację z resztą aplikacji maszyny.
- Podstawa rozwiązań napędowych B&R
- Okablowanie i diagnostyka
- Nawigacja w Automation Help
- Środowisko testowe uruchomienia napędu
- Uruchomienie napędu i autotuning
- Opcje symulacji napędu
- Zbieranie informacji diagnostycznych
- Poruszanie się po Automation Help
- Podstawowe funkcje kontroli ruchu - mapp Technology
- Podstawowe funkcje kontroli ruchu - PLCopen
- Programowanie sekwencji ruchu
- Schemat stanu PLCopen
- Obsługa błędów w aplikacji
Numer modelu
SEM417.2
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Austria
Organizator
Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Austria
Tel.:
+437748/6586-0
Informacje dodatkowe
Od: 12/09/2019
Start: 09:00
Do: 13/09/2019
Koniec: 17:00
Status rezerwacji:
Czas trwania:
2 Dni
Język: Niemiecki