Please choose country and language:

Un milieu de gamme optimisé

Equipés des tout derniers processeurs Core i, les Automation PC 3100 conjuguent haute performance et format compact. Ils se distinguent aussi par leur grande flexibilité et peuvent héberger jusqu'à deux cartes d'interface pour l'ajout d'options supplémentaires.

Unités système
Capots
Mémoire principale
Mass storage options
Options interfaces
Options affichage
Cartes CFast
Alimentation UPS
Accessoires
Systèmes d'exploitation
Documentation

Basés sur la dernière génération de la technologie Core i d'Intel, les processeurs équipant la nouvelle série 3100 vont du Celeron au Core i7 et couvrent ainsi un large spectre de performances. La puissance de traitement peut être ainsi ajustée en fonction de l'application.

Les Automation PC 3100 sont conçus pour un fonctionnement sans ventilateur et ne présentent aucune pièce tournante. Les utilisateurs s'affranchissent ainsi de tâches de maintenance comme le remplacement de filtres à air. La mémoire également est échelonnable, de 4 à 32 Go.

A retenir

  • Processeurs Intel Core i
  • Grande compacité
  • De nombreuses interfaces
  • Options via des interfaces modulaires
  • SDL/DVI/SDL4
  • Sans ventilateur

Systèmes d'exploitation

  • Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64-bit
  • Linux
  • Automation Runtime Embedded

Les Automation PC 3100 offrent un large choix d'options avec leurs modules d'interface. Ils présentent deux emplacements pouvant héberger des cartes d'interface série, Ethernet, CAN ou POWERLINK. Un module UPS et une interface audio sont également proposés pour ces emplacements. Les Automation PC 3100 sont en plus fournis avec deux supports de données au format industriel CFast. Ces cartes CFast offrent une capacité de stockage conséquente (jusqu'à 256 Go / carte) et se prêtent bien à une utilisation comme système RAID.

Please choose country and language:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo