Moteurs compacts dynamiques

Les concepts de machine les plus avancés nécessitent d'allier dynamisme, puissance et encombrement réduit. Les moteurs synchrones triphasés 8LVA de B&R ont été spécialement développés pour ces applications et offrent avec leur densité de puissance très élevée une grande liberté pour la conception des machines.

Standard motors (available at short notice)
8LVA1 (size 1)
8LVA2 (size 2)
8LVA3 (size 3)
Accessoires

8LV – Technologie "servo" compacte

Surface lisse

Surface lisse

La surface des moteurs a été spécialement étudiée pour permettre une utilisation dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons. Les cavités où du liquide peut stagner ont été délibérément éliminées.

Points forts

Points forts

  • Ultra-compact et très dynamique
  • Forte capacité de surcharge et faible ondulation de couple
  • Plage de puissance jusqu'à 1 kW avec bus DC à 80 VDC et 320 VDC
  • Connecteur autobloquant
  • Connecteur robuste de qualité industrielle avec blindage CEM optimal
  • Connecteur coudé double incorporé pivotant à 300° et solution de raccordement monocâble (hybride)
  • En option, disponible avec un réducteur ou raccordement direct d'un réducteur (8LVB)
Type de raccordement

Type de raccordement

Connecteur coudé double incorporé

Le système de connexion innovant élaboré pour cette gamme de servomoteurs compacts nécessite peu d'espace pour le câblage tout en offrant une flexibilité maximale. L'angle de rotation de 300° permet un câblage extrêmement flexible.

Le montage rapide et sans outils via les connecteurs autobloquants à libération rapide (springtec®) assure des connexions simples et sûres pour les câbles de puissance et les câbles codeur.

Avec ce système de connecteur universel, la nouvelle série 8LVA est dotée d'une protection IP54 ou IP65 (avec joint d'étanchéité à huile en option) pour s'adapter à de nombreuses applications dans tous les secteurs industriels. Cela garantit des connexions sûres, même dans les conditions les plus difficiles.

L'enveloppe métallique du connecteur assure un blindage CEM supérieur offrant une sécurité opérationnelle optimale.

  • Connecteur coudé double incorporé pivotant à 300°
  • Connecteur autobloquant à libération rapide
  • Connecteur industriel robuste avec blindage CEM optimal
  • Enveloppe métallique robuste

Solution monocâble (hybride)

  • Connecteur pivotant à 300°
  • Conducteur codeur et conducteur de puissance dans un même câble
  • Connecteur autobloquant à libération rapide
  • Connecteur robuste de qualité industrielle avec blindage CEM optimal
  • Enveloppe métallique robuste
Plaque signalétique électronique

Plaque signalétique électronique

Toutes les informations et données mécaniques et électriques importantes sont stockées dans le codeur EnDat utilisé pour les moteurs B&R. L'utilisateur n'a donc pas besoin d'effectuer des paramétrages sur le servovariateur. Dès que le codeur est connecté au servovariateur et que l'électronique est alimentée, le moteur est automatiquement identifié. Le moteur envoie au servovariateur ses valeurs nominales et limite. Le variateur détermine ensuite automatiquement les limites de courant et paramètres de régulation de courant nécessaires pour assurer un contrôle optimal du moteur. Il incombe à l'utilisateur d'optimiser les régulateurs de vitesse et de position. L'environnement intégré à B&R Automation StudioTM pour la mise en route fournit tout le support nécessaire.

Outre la mise en route, cet environnement facilite aussi la maintenance. Les moteurs peuvent être remplacés sans le moindre réglage, ce qui fait gagner du temps.

Type et taille de refroidissement

Type et taille de refroidissement

Les servomoteurs 8LVA sont disponibles en trois tailles différentes (1, 2 et 3). Ils diffèrent les uns des autres par leurs dimensions (et notamment les dimensions de la bride) et par leur puissance nominale. Les différentes tailles sont indiquées par un chiffre (c) dans la référence produit. Plus ce chiffre est grand, plus la bride est grande et plus la puissance nominale du moteur est élevée.

Les servomoteurs 8LVA sont disponibles en deux longueurs différentes. Les dimensions de leur bride sont identiques. Ils ne diffèrent l'un de l'autre que par leur puissance nominale. Les différentes longueurs sont indiquées par un chiffre (d) dans la référence produit.

Longueur

Tailles disponibles

1

2

3

2

---

Oui

---

3

Oui

Oui

Oui

Technologie codeur

Technologie codeur

B&R offre le choix entre un resolver pour applications standard ou un codeur absolu à interface EnDat 2.2.

Le codeur, ultra-compact et d'une longueur inférieure à 13 mm, est multitour et doté d'une batterie de secours.

Avec 262144 (218) valeurs de position par tour et 65536 (216) tours distincts, il offre une excellente résolution dans un format compact.

Capacité de charge de l'extrêmité de l'arbre et des roulements

Capacité de charge de l'extrêmité de l'arbre et des roulements

Les servomoteurs 8LV sont équipés de roulements à billes rainurés, graissés et munis de joints des deux côtés. Les éléments des roulements doivent être protégés des chocs et des impacts. Une mauvaise utilisation réduit leur durée de vie et endommage les roulements.

Options moteur

Options moteur

Les servomoteurs de la gamme 8LV sont proposés en différentes variantes pour répondre aux besoins de chaque client :

  • avec différents codeurs moteur
  • avec différentes vitesses nominales
  • avec connecteur coudé double incorporé ou solution monocâble (hybride)
  • avec ou sans joint d'étanchéité à l'huile
  • avec ou sans frein de maintien
  • avec un arbre lisse ou claveté

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo