ACOPOS

ACOPOS 1022_WEISS

Servovariateurs intelligents

Volumes de production accrus, cycles de production plus courts, qualité améliorée, précision accrue : tout ceci est une réalité avec les servovariateurs de la gamme ACOPOS.

lib.block.product.categories

Servovariateurs hautes performances

La famille de servovariateurs ACOPOS est un élément important des solutions d'automatisation complètes fournies par B&R. Grâce aux fonctions métiers et aux outils intuitifs, les délais de développement sont réduits.

La rapidité et la précision des réactions aux événements gérés dans l'application ou aux modifications immédiates dans le processus de production sont des critères importants pour la performance d'une solution d'automatisation. C'est pourquoi les servovariateurs ACOPOS travaillent avec des temps de balayage très courts, des cycles de communication de 400 µs, et des boucles de régulation à seulement 50 µs.

Qualité remarquable, robustesse et sécurité

EMV_Festigkeit_Detail

Les proprétés CEM ont fait l'objet d'une attention particulière pour faciliter l'utilisation dans les environnements industriels sévères. Des essais sur le terrain ont été réalisés dans des conditions difficiles, en plus des essais définis par la norme en vigueur. Les résultats confirment les excellentes valeurs mesurées par le laboratoire d'essai et en exploitation. Les filtres nécessaires, conformes aux directives CE, ont été aussi intégrés à l'appareil.

À l'aide de modèles de calcul, le comportement thermique du système tout entier est précalculé en fonction des courants et températures mesurés. Le système peut ainsi être exploité au maximum de ses capacités.

Les servovariateurs ACOPOS utilisent les informations de la plaque signalétique embarquée du moteur où sont stockées toutes les données mécaniques et électroniques pertinentes. Le paramétrage manuel des paramètres, qui demande beaucoup de travail et risque d'entraîner des erreurs, n'est plus nécessaire et les temps de démarrage sont nettement réduits. Pendant la maintenance, il est possible d'obtenir des données pertinentes et de déterminer la cause de n'importe quel problème.

La famille des servovariateurs ACOPOS est également disponible avec des cartes électroniques partiellement recouvertes d'un vernis. Ces versions ont des spécifications identiques mais une meilleure robustesse face aux agents extérieurs comme la poussière, les vapeurs agressives ou l'humidité.

Modularité et précision avec options de communication

Einbau_Einsteckmodule

Les points d'E/S requis pour utiliser un axe asservi font partie de l'équipement standard des servovariateurs ACOPOS. L'utilisateur dispose de deux entrées trigger pour les tâches nécessitant des mesures précises ou un contrôle des marques d'impression.

La configuration du servovariateur ACOPOS pour répondre aux exigences spécifiques de l'application s'effectue ensuite à l'aide de modules enfichables. Ces modules permettent non seulement de réaliser les connexions réseaux avec les autres entraînements, les contrôleurs et les appareils de visualisation, mais aussi de connecter des codeurs, des capteurs et des actionneurs. En outre, des modules CPU pour intégrer la fonction automate à l'entraînement sont aussi disponibles ("drive-based automation").

Place à l'innovation

Alliant performances, fonctionnalité et ergonomie avec leur design innovant, les servovariateurs ACOPOS sont utilisés avec succès dans bien des industries.

  • Industrie de l’emballage
  • Industrie de la manutention
  • Industrie de la plasturgie
  • Industrie du papier et de l'impression
  • Industrie textile
  • Industrie du bois
  • Industrie du métal
  • Industrie des semi-conducteurs
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .