Please choose country and language:

Système d'entraînement distribué

Les machines ne peuvent être modularisées que si des composants d'entraînement peuvent y être intégrés directement. B&R a conçu le système d'entraînement distribué ACOPOSremote pour répondre à ce besoin, permettant ainsi la mise en œuvre de solutions d'entraînement totalement optimisées en fonction de l'application.

ACOPOSmulti65 Inverter units
Connection boxes
Câbles
Accessoires
Documentation

Variateurs décentralisés 8CVI

Pour que les machines ou systèmes de production restent compétitifs, les solutions d’entraînement doivent être parfaitement adaptées aux spécificités de chaque application. La solution idéale réside ici dans l'intégration directe (et sans mesure supplémentaire) des variateurs à l'environnement immédiat de l'actionneur. Avec le nouveau système d'entraînement ACOPOSremote, B&R s'adapte maintenant à cette tendance. En termes de configuration machine, cette architecture offre de nombreux avantages.

Informations supplémentaires

L'architecture idéale

Un des principaux avantages de ce système d'entraînement réside dans la simplicité du câblage. Les modules ACCOPOSremote se raccordent en guirlande. Il en résulte des architectures machine simplifiées et flexibles où l’énergie se transmet d’un module variateur à l’autre via un seul câble.

Choix libre du moteur

Le variateur étant séparé du moteur, l'utilisateur est libre de choisir l'actionneur qui convient le mieux à sa solution d'entraînement. Ceci est probablement la meilleure configuration qui soit, surtout pour les moteurs linéaires et couples dont l'utilisation ne cesse de croître. Le variateur n'a ainsi aucune incidence négative sur les propriétés du moteur, et les capacités dynamiques du moteur peuvent toujours être exploitées au maximum.

Homogène et compatible

Les systèmes d'entraînement ACOPOSmulti65 offrent les fonctionnalités bien connues de la famille d'entraînements ACOPOSmulti, ce qui permet de les intégrer de façon homogène à une solution d'entraînement existante.

Les configurations machine et système optimales sont basées sur l'ACOPOSmulti65 – la solution idéale pour les solutions d'entraînements modulaires exigeant de très hauts niveaux de performances et de flexibilité.

Boîtier de connexion déporté 8CVE

Les variateurs ACOPOSremote 8CVI se connectent habituellement via un câble hybride pour former une structure linéaire. Ce type d'agencement implique que le câble hybride réponde à certaines exigences. Il doit non seulement assurer la fourniture d'énergie et la communication réseau, mais aussi prendre en compte d'autres contraintes spécifiques comme le type de connecteur et le rayon de flexion. Dans ces conditions, le diamètre du câble est forcément limité, de même que le courant maximal disponible pour alimenter les variateurs ACOPOSremote 8CVI situés sur la même ligne.

Dans les applications où ce courant maximal est insuffisant, la puissance nécessaire doit être fournie puis redistribuée depuis un élément décentralisé. C'est là qu'intervient la boîte de raccordement décentralisée 8CVE.

Robuste et flexible

Comme l'ACOPOSmulti65, le boîtier de raccordement distant 8CVE est équipé d'une protection IP65 afin de pouvoir être monté directement sur la machine. Son boîtier robuste le rend parfaitement apte à une utilisation dans des environnements difficiles. L'utilisateur peut alors adapter l'emplacement de l'appareil en fonction des besoins de l'application.

Chemin de câble séparé, davantage d'espace libre

Comme l'alimentation de puissance, l'alimentation 24 V, la technologie de sécurité (signaux STO) et le réseau POWERLINK sont câblés séparément, le boîtier de raccordement déporté 8CVE peut fournir une puissance considérable à la machine (jusqu'à 30 kW).

En outre, il est possible d'utiliser des câbles standard pour mettre en œuvre des solutions alternatives comme le transfert d'énergie via des collecteurs tournants. L'utilisateur dispose ainsi d'une flexibilité suffisante pour travailler avec une technologie de raccordement conventionnelle, tout en utilisant aussi une technologie d'entraînement décentralisée.

Options de connexion complètes

La boîte de raccordement décentralisée 8CVE est équipée de quatre prises pour câble hybride. La puissance peut être ainsi répartie entre plusieurs (jusqu'à quatre) lignes de variateurs ACOPOSremote 8CVI.

Les solutions classiques de sécurité câblée sont également prises en compte. La boîte de raccordement décentralisée 8CVE inclut aussi les connexions nécessaires pour les signaux STO (Safe Torque Off), assurant ainsi la transmission de ces signaux aux variateurs ACOPOSremote 8CVI.

En outre, le boîtier de raccordement distant 8CVE est équipé de deux connexions d'E/S locales. Preuve, s'il en était besoin, de l'importance qu'accorde B&R aux concepts de machines modulaires.

Please choose country and language:

B&R Logo