Implementación de la IoT industrial
Hay cuatro aspectos fundamentales para la implementación de la IoT industrial: el hardware utilizado para la adquisición de datos, los datos en sí mismos, el software utilizado para analizar los datos y, finalmente, la conectividad: en otras palabras, la red que une entre sí todos los demás aspectos.
Aquí encontrará una descripción general de nuestras soluciones de hardware y software para el análisis y la adquisición de datos. Puede encontrar más información acerca de las redes y la transmisión de datos a través de OPC UA, MQTT y AMQP en la descripción general de la IoT industrial.

Adquisición de los datos para la IIoT
Adquisición de los datos de proceso e inteligencia empresarial
La adquisición sistemática de los datos en bruto directamente desde el nivel de producción en tiempo real es esencial en los procesos de producción actuales. Las soluciones de B&R facilitan la gestión fluida de los datos de producción y operativos para la maquinaria y las plantas desde una ubicación central. Identifique información significativa en los datos brutos sin procesar. Consulte las métricas clave en gráficos y tablas.
La adquisición de datos de forma simplificada
El paquete de software de la tecnología mapp de B&R le ayuda a dar el primer paso para encontrar su solución para la IoT industrial mediante la recopilación de datos con bloques de software específicos para la aplicación. Mida la productividad utilizando mapp OEE, por ejemplo. Los datos se preseleccionan según su relevancia, luego se registran y se procesan en alta calidad. Así se establece la base perfecta para un análisis altamente efectivo.
Acceso remoto digital
Mantenimiento remoto seguro
La solución de mantenimiento remoto seguro de B&R consigue que el diagnóstico y el mantenimiento de la maquinaria y los equipos sean más sencillos que nunca. La solución utiliza los últimos estándares de seguridad e informáticos y permite un notable ahorro con unos bajos costes de inversión.
Conectividad con la nube
Los dispositivos Edge de B&R intercambian datos de forma continua con una solución externa en la nube. Combine fuentes de información heterogéneas para aprovechar el análisis de Big Data. Aproveche las ventajas del análisis y el archivado a largo plazo. Las soluciones de sistema de B&R ofrecen unas soluciones totalmente integradas para conectarse con cualquier proveedor de servicios en la nube.
Funciones predictivas inteligentes
Condition Monitoring
B&R ofrece una monitorización del estado en forma de paquete preinstalado y preconfigurado, de forma que la implementación del mantenimiento predictivo es más directa que nunca. La monitorización del estado le permite pronosticar y planificar el servicio de manera más eficiente para maximizar el tiempo de actividad de su maquinaria.
Monitorización de energía
El paquete de monitorización de energía de B&R permite medir, registrar y analizar el consumo de energía, una buena ayuda para los procesos de mejora continua. Calcule y mejore la efectividad de los ejes individuales o de toda la planta. Configure reacciones automatizadas para optimizar el consumo.
IoT industrial con conexión a Internet poco fiable
Las soluciones de B&R permiten implementar la adquisición de datos de los procesos, la gestión mejorada del ciclo de vida, el mantenimiento predictivo e incluso el archivado a largo plazo, aunque no se disponga de una conexión continua a Internet. La maquinaria y el equipo están conectados en red con módulos de E/S X20, un módulo CPU X20 y un PC industrial. El módulo X20 incorpora los datos, el módulo CPU gestiona las aplicaciones para el funcionamiento normal y el PC industrial permite almacenar los datos de manera temporal cuando no hay conexión a Internet. Tan pronto como se restablece la conexión, el PC industrial (que funciona como un control Edge) envía a la nube los datos que se han incorporado. Desde ahí, puede accederse a una descripción detallada del rendimiento de la maquinaria y los equipos desde cualquier parte del mundo. El paquete de soluciones para la IoT industrial le permite mejorar la gestión del ciclo de vida e implementar el mantenimiento predictivo basado en el estado. Aunque no pueda confiar en su conexión a Internet, siempre podrá tener la seguridad de que B&R le permitirá aprovechar las ventajas de la IoT industrial.