Allgemeines
B&R ID-Code 0xE7AB
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 5,7"
Farben 262.144
Auflösung VGA, 640 x 480 Pixel
Kontrast 800:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 80° / Richtung L = 80°
vertikal Richtung U = 70° / Richtung D = 70°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) typ. 22,5 bis 450 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Tasten
Funktionstasten 22 mit LED (gelb)
Systemtasten Numerische Tasten, Cursor Block
Lebensdauer > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft
Lichtstärke der LED
gelb typ. 38 mcd
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig
IP20 rückseitig (nur mit montiertem Linkmodul oder montierter Systemeinheit)
Schutzart nach UL50 Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften
Front
Trägerrahmen Aluminium, natur eloxiert
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe heller Hintergrund RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display RAL 7024
Dichtung 3 mm fix eingebaute Dichtung
Abmessungen
Breite 212 mm
Höhe 245 mm
Gewicht 1400 g
Materialnummer:
5AP1151.0573-000
Beschreibung:
  • Panel für AP1000, PPC2100 oder PPC2200
  • 5,7" TFT VGA color Display
  • 22 Funktions- und 20 Systemtasten
  • Schaltschrankmontage
Automation Panel 5,7" VGA TFT - 640 x 480 Pixel (4:3) - Schaltschrankmontage - Hochformat - 22 Funktions- und 20 Systemtasten - Für PPC2100/PPC2200/Linkmodule - Einbaukompatibel 5PP551.0573-00
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP1151.0573-000) EXE / 543 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Einbau - Bestellnummernschlüssel PDF / 58 KB
Automation Panel 1000 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
KCF Editor Anwenderhandbuch PDF / 320 KB
Key Editor Hilfe ZIP / 8 MB
Panel PC 2100 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 40 MB
Panel PC 2200 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter) ZIP / 3 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5AP1151.0573-000 ZIP / 1 MB
Einschubstreifenvordruck 5AP1151.0573-000/5PP551.0573-00 ZIP / 1 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
KCF Editor ZIP / 18 MB
Key Editor ZIP / 46 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo