"Em mercados exigentes como produtos farmacêuticos e ciências da vida, o desempenho é, em última análise, uma questão de segurança do paciente", diz Marco Minardi, gerente de automação da IMA. "Portanto, para uma melhor linha de produtos da categoria como a ADAPTA, todos os aspectos das máquinas devem atender aos requisitos mais criteriosos, particularmente na tecnologia de automação". O tamanho compacto do novo ADAPTA 50 significava que o IMA teria que satisfazer seus exigentes requisitos de desempenho em um espaço mais reduzido do que nunca.
O momento da dosagem de produtos múltiplos gera grandes volumes de dados que precisam ser processados muito rapidamente e coordenados com outros recursos, como a escala de suspensão integrada usada para controle de qualidade gravimétrica. "Com o PC 3100 da B&R, obtivemos o poder de computação que precisávamos em um alojamento compacto e sem ventilação forçada", diz Minardi. "E a execução da IHM diretamente em um painel de operador economizou espaço adicional no painel de controle".
A unidade de dosagem do ADAPTA 50 precisa estar alinhada com muita precisão com as cápsulas em movimento rápido. "Graças ao desempenho compacto de três eixos da B&R ACOPOS P3 Drive, conseguimos resolver esse processo muito dinâmico em apenas um terço do espaço do painel que de outra forma precisaríamos".