Short description
Accessories | Cavo ibrido POWERLINK, M12, codifica a Y |
General information
Cable cross section | ((4 x 0.15 mm²) + (4 x 0.6 mm²)) |
Durability |
Ignifugo a norma UL 1581, sezione 1061 Resistente agli oli a norma IEC 60811-2-1 e VDE 0282 parte 10
|
Certification |
CE
|
Cable construction
Supply lines | |
Quantity | 4 |
Wire insulation | PP |
Wire colors | Bianco, blu, rosso e nero |
Variant | Contatto CuZn con superficie di contatto Ni/Au |
Cross section | 0.6 mm² |
Signal line | |
Quantity | 4 |
Wire insulation | PP |
Wire colors | Bianco/arancione, arancione, bianco/verde e verde |
Variant | Contatto CuZn con superficie di contatto Ni/Au |
Cross section | 0.15 mm² |
Cable stranding | Sì |
Cable shield | Filo intrecciato in rame stagnato |
Outer jacket | |
Material | PUR (senza alogeni, bassa adesione) |
Color | Nero RAL 9005 |
Labeling | Numero materiale B&R, settimana di produzione, paese di produzione, num. fascic. el. UL |
Connector
Type | 2 x SPEEDCON M12, codifica a Y, maschio |
Mating cycles | Almeno 100 |
Contacts | 8 (4 contatti di alimentazione e 4 di segnale) |
Electrical properties
Nominal voltage | Max. 50 V c.c. (valore di picco) |
Nominal current |
Linea di alimentazione 4 A Linea di segnale 0.5 A
|
Test voltage | |
Wire - Wire | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Wire - Shield | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Transfer properties | Categoria 5 / Classe D fino a 100 MHz a norma ISO/IEC 11801 |
Transfer rate | 100 Mbit/s |
Conductor resistance | |
Supply lines | Max. 34.6 Ω/km |
Signal line | Max. 280 Ω/km |
Insulation resistance | ≥ 5 GΩ/km |
Operating conditions
Degree of protection per EN 60529 | |
Cables | IP67 |
Male M12 connector | IP67 (collegato e con innesto a vite) |
Ambient conditions
Temperature | |
Fixed installation |
-25 - 90 °C (connettore M12 maschio) -40 - 90 °C (cavo)
|
Flexible installation |
-25 - 90 °C (connettore M12 maschio) -30 - 70 °C (cavo)
|
Mechanical properties
Dimensions | |
Length | 10.0 m |
Diameter | 7.6 ± 0.2 mm |
Bend radius | |
After installation | Diametro esterno min. 10 |
During installation | Diametro esterno min. 5 |
Can be used in cable drag chains | |
Drag chain data | |
Acceleration | 3 m/s² |
Flex cycles | 2.000.000 |
Velocity | 3 m/s |
Weight | Circa 907 g |
Numero materiale:
VCA0Y0100Descrizione:
- Cavo ibrido POWERLINK - 10.0 m - Sconsigliato per nuovi progetti