Ces dernières années, l'apparition des systèmes plug-in sur rail de divers fabricants a considérablement simplifié le câblage des appareils de commutation électrique dans l'armoire. Avec sa conception innovante pour les connexions, ACOPOSmulti se démarque dans le domaine des systèmes d'entraînement.
Il suffit de fixer et de serrer l'appareil sur la plaque de montage pour établir les connexions avec le module d'alimentation de puissance. Outre la connexion au bus DC et à l'alimentation auxiliaire 24V, la connexion à la terre s'effectue également via le système de rail. La mise à la terre ne nécessite aucune connexion supplémentaire de module à module.
Les dimensions des rails intégrés à la plaque de montage sont largement suffisantes. Il est ainsi possible de disposer librement les modules, sans aucune restriction.