• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Maintenance conditionnelle

Condition_Monitoring

Un module de mesure des vibrations mécaniques est utilisé pour la maintenance conditionnelle des éoliennes. Ce module a fait ses preuves sur le terrain grâce à ses propriétés techniques exceptionnelles et sa conformité avec tous les critères des directives de certification.

Les données peuvent être enregistrées par APROL ConMon ou connectées à un logiciel de monitoring des vibrations via les interfaces ouvertes disponibles.

B&R a la solution optimale pour...

La mesure intelligente des vibrations

Le module de mesure des vibrations X20CM4810 se caractérise principalement par ses données techniques impressionnantes, fournies à moindre coût et faciles à manipuler.

Reconnaissance des dommages intégrée

Il est possible de configurer directement sur le module des calculs mathématiques complexes afin de réaliser des évaluations sélectives en fréquences qui permettront de détecter immédiatement tout changement et d'y répondre dans les plus brefs délais. Bien évidemment, les données brutes des mesures peuvent également être chargées dans l'automate.

  • Caractéristiques techniques du module X20CM4810 :
  • 4 canaux IEPE
  • Résolution 24 bits
  • Fréquence d'échantillonnage 51,6 kHz
  • Évaluation des paramètres large bande sélectifs en fréquences
  • Évaluation des enveloppes ou spectres d'amplitude sélectifs en fréquences
  • Évaluation des paramètres sélectifs en fréquences pour les changements de signaux
  • Mémoire des données brutes sur le module
7b3fae38e6ecae41abd2b41666137278cc021d49
L'acquisition des mesures pour la maintenance conditionnelle

APROL ConMon est la solution de B&R qui mesure, enregistre et évalue tous les paramètres d'état pertinents afin de faciliter au maximum le processus d'amélioration continue.

  • Mesure, stockage et compression des paramètres d'état
  • Monitoring en ligne des paramètres
  • Association en ligne des paramètres
  • Évaluation des données mesurées
  • Intégration et traitement de données supplémentaires

Intégration souple dans les solutions d'automatisation existantes

APROL ConMon peut être utilisée de façon autonome, indépendante des systèmes de gestion existants, systèmes SCADA, systèmes de contrôle de process et solutions d'automate, ou elle peut être intégrée dans un système de contrôle de process APROL existant.

APROL ConMon DE 2014_web
Normes ouvertes

Seule l'ouverture assure la pérennité du logiciel L'ouverture permet de travailler avec des outils familiers. Elle permet aux machines de communiquer sans effort avec des systèmes externes et, en facilitant la réutilisation des programmes existants pour des solutions futures, elle fait gagner un temps précieux et accélère ainsi la mise sur le marché du produit. B&R offre des systèmes ouverts, à tous les niveaux et dans tous les produits.

OR BOx left
OR Box right
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.