Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 12
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 380
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 608
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 1250
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 3,4
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 2400
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 2200
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 8500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 5
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 1
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 50
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 11500
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 13000
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 13500
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 15000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 66
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 95
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 17
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 2,084
Materialnummer:
8GP70-142hh012klmm
Beschreibung:

Koaxiales PG, i = 012, 2 stufig, IP 65

Dokumentation Version (Datum) Download
8GP70 Montageanleitung Motor PDF / 437 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo