Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht-konform |
| Functional Safety | Ja |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
| KC | Ja |
| B&R ID-Code | 0x12C9 |
| Steckplätze für Einsteckmodule | 4 |
Netzanschluss
DC-Zwischenkreisanschluss
| Zwischenkreiskapazität | 3300 µF |
24 VDC Versorgung
24 VDC Ausgang
Motoranschluss
Anschluss Motorhaltebremse
| Ansprechschwelle der Kabelbruchüberwachung | ca. 210 mA |
| max. Ausgangsstrom | 3 A |
| max. Anzahl von Schaltspielen | ca. 80.000 |
Bremswiderstand
Endschalter- und Referenzeingänge
| Potenzialtrennung | |
| Eingang - ACOPOS | Ja |
| Eingang - Eingang | Nein |
| Eingangsspannung | |
| nominal | 24 VDC |
| maximal | 30 VDC |
| Schaltschwellen | |
| Low | <5 V |
| High | >15 V |
| Anzahl | 3 |
| Beschaltung | Sink |
| Eingangsstrom bei Nennspannung | ca. 4 mA |
| Schaltverzögerung | max. 2,0 ms |
| Aussteuerung gegenüber Erdpotential | max. ±38 V |
Enableeingänge
Triggereingänge
| Potenzialtrennung | |
| Eingang - ACOPOS | Ja |
| Eingang - Eingang | Nein |
| Eingangsspannung | |
| nominal | 24 VDC |
| maximal | 30 VDC |
| Schaltschwellen | |
| Low | <5 V |
| High | >15 V |
| Schaltverzögerung | |
| steigende Flanke | 52 µs ±0,5 µs (digital gefiltert) |
| fallende Flanke | 53 µs ±0,5 µs (digital gefiltert) |
| Anzahl | 2 |
| Beschaltung | Sink |
| Eingangsstrom bei Nennspannung | ca. 10 mA |
| Aussteuerung gegenüber Erdpotential | max. ±38 V |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 276 mm |
| Höhe | 460 mm |
| Tiefe | 295 mm |
| Gewicht | 24,1 kg |
Materialnummer:
8V1640.00-2Beschreibung:
- Modularer mechanischer Aufbau durch Einsteckmodule
- Integriertes Netzfilter
- Integrierter oder wahlweise externer Bremswiderstand
- Integrierte elektronische Wiederanlaufsperre
Im Lieferumfang enthalten
Klemmensätze
| 8X0005.00-1 | ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW, Netzfilter, Bremswiderstand, Zwischenkreisnetzteil und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert |
Schirmkomponentensets
| 8X0030.00-1 | ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW, Netzfilter, Bremswiderstand, Zwischenkreisnetzteil und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert |
Optionales Zubehör
Bremswiderstände
| 8B0W0045H000.001-1 | ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW, Netzfilter, Bremswiderstand, Zwischenkreisnetzteil und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert |
| 8B0W0079H000.000-1 | ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW, Netzfilter, Bremswiderstand, Zwischenkreisnetzteil und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert |
| 8B0W0079H000.001-1 | ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW, Netzfilter, Bremswiderstand, Zwischenkreisnetzteil und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert |
Einsteckmodule
| 8AC110.60-3 | ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW, Netzfilter, Bremswiderstand, Zwischenkreisnetzteil und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert |
| 8AC114.60-2 | ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW, Netzfilter, Bremswiderstand, Zwischenkreisnetzteil und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert |
| 8AC120.60-1 | ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW, Netzfilter, Bremswiderstand, Zwischenkreisnetzteil und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert |
| 8AC121.60-1 | ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW, Netzfilter, Bremswiderstand, Zwischenkreisnetzteil und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert |
| 8AC122.60-3 | ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW, Netzfilter, Bremswiderstand, Zwischenkreisnetzteil und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert |
| 8AC123.60-1 | ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW, Netzfilter, Bremswiderstand, Zwischenkreisnetzteil und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert |
| 8AC125.60-1 | ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW, Netzfilter, Bremswiderstand, Zwischenkreisnetzteil und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert |
| 8AC125.60-2 | ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW, Netzfilter, Bremswiderstand, Zwischenkreisnetzteil und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert |
| 8AC125.61-2 | ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW, Netzfilter, Bremswiderstand, Zwischenkreisnetzteil und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert |
| 8AC126.60-1 | ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW, Netzfilter, Bremswiderstand, Zwischenkreisnetzteil und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert |
| 8AC130.60-1 | ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW, Netzfilter, Bremswiderstand, Zwischenkreisnetzteil und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert |
| 8AC131.60-1 | ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW, Netzfilter, Bremswiderstand, Zwischenkreisnetzteil und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert |
Undefined
| 8B0W0045H000.000-1 | ACOPOS Servoverstärker, 3x 400-480 V, 64 A, 32 kW, Netzfilter, Bremswiderstand, Zwischenkreisnetzteil und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (8V1640.00-2) | EXE / 391 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (8V1640.00-2) | EXE / 301 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (8V1640.00-2) | EXE / 374 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB | |
| Datenblatt 8V1640.00-2 | PDF / 4 MB | |
| Sicherheitshinweise | PDF / 1 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 23 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP ACOPOS 1640 | ZIP / 3 MB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Sistema (VDMA) Bibliothek | ZIP / 5 KB |