Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht-konform
Functional Safety Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
Anmerkung Ausführung mit teillackierten Leiterplatten
B&R ID-Code 0xA6D7
Steckplätze für Einsteckmodule 3
Netzanschluss
Zulässige Netzformen TT, TN
Netzeingangsspannung 3x 110 VAC bis 230 VAC ±10% oder 1x 110 VAC bis 230 VAC ±10%
Frequenz 50 / 60 Hz ±4%
Anschlussleistung max. 2,1 kVA
Einschaltstrom 5 A (bei 230 VAC)
Einschaltintervall >10 s
Integriertes Netzfilter nach EN61800-3, Kategorie C3 Ja
Verlustleistung bei Gerätenennleistung ohne Bremswiderstand 110 W
DC-Zwischenkreisanschluss
Zwischenkreiskapazität 2040 µF
24 VDC Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC +25% / -20%
Eingangskapazität 5600 µF
Stromaufnahme max. 1,47 A + Strom für die Motorhaltebremse
Motoranschluss
Reduktion des Dauerstromes abhängig von der Umgebungstemperatur
Netzeingangsspannung: 110 VAC
Schaltfrequenz 5 kHz keine Reduktion
Schaltfrequenz 10 kHz keine Reduktion
Schaltfrequenz 20 kHz keine Reduktion
Netzeingangsspannung: 230 VAC
Schaltfrequenz 5 kHz keine Reduktion
Schaltfrequenz 10 kHz keine Reduktion
Schaltfrequenz 20 kHz keine Reduktion
Reduktion des Dauerstromes abhängig von der Aufstellungshöhe
ab 500 m über NN (Meeresspiegel) 0,36 Aeff pro 1000 m
Schutzmaßnahmen
Überlastschutz Ja
Kurz- und Erdschlussschutz Ja
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 0,25 bis 4 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 30 bis 10 AWG
CSA 28 bis 10 AWG
Anzahl 1
Dauerstrom 3,6 Aeff
Spitzenstrom 12 Aeff
nominale Schaltfrequenz 10 kHz
mögliche Schaltfrequenzen 5 / 10 / 20 kHz
Isolationsbeanspruchung des angeschlossenen Motors gemäß IEC TS 60034-25:2004 Grenzwertkurve A
max. Motorleitungslänge 15 m
max. Ausgangsfrequenz 598 Hz
Anschluss Motorhaltebremse
Ansprechschwelle der Kabelbruchüberwachung ca. 245 mA
max. Ausgangsstrom 1,3 A
max. Anzahl von Schaltspielen unbegrenzt, da elektronisch realisiert
Bremswiderstand
Spitzenleistung 1,9 kW
Dauerleistung 130 W
Endschalter- und Referenzeingänge
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOS Ja
Eingang - Eingang Nein
Eingangsspannung
nominal 24 VDC
maximal 30 VDC
Schaltschwellen
Low <5 V
High >15 V
Anzahl 3
Beschaltung Sink
Eingangsstrom bei Nennspannung ca. 4 mA
Schaltverzögerung max. 2,0 ms
Aussteuerung gegenüber Erdpotential max. ±38 V
Enableeingänge
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOS Ja
Eingangsspannung
nominal 24 VDC
maximal 30 VDC
Schaltschwellen
Low <5 V
High >15 V
Schaltverzögerung
Enable 0 → 1, Ready for PWM max. 100 µs
Enable 1 → 0, PWM off max. 2,0 ms
Anzahl 1
Beschaltung Sink
Eingangsstrom bei Nennspannung ca. 30 mA
Aussteuerung gegenüber Erdpotential max. ±38 V
Anschluss von OSSD-Signalen nicht zulässig
Triggereingänge
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOS Ja
Eingang - Eingang Nein
Eingangsspannung
nominal 24 VDC
maximal 30 VDC
Schaltschwellen
Low <5 V
High >15 V
Schaltverzögerung
steigende Flanke 52 µs ±0,5 µs (digital gefiltert)
fallende Flanke 53 µs ±0,5 µs (digital gefiltert)
Anzahl 2
Beschaltung Sink
Eingangsstrom bei Nennspannung ca. 10 mA
Aussteuerung gegenüber Erdpotential max. ±38 V
Elektrische Eigenschaften
Energieeffizienz (IE-Klassifizierung)
Verlustleistung relativ zur Dauerscheinleistung IE2 (10;25) 2,7 %
IE2 (50;25) 2,7 %
IE2 (10;50) 2,9 %
IE2 (50;50) 3 %
IE2 (90;50) 3,1 %
IE2 (10;100) 3,4 %
IE2 (50;100) 3,6 %
IE2 (90;100) 3,9 %
Nominalverluste im Standby-Betrieb 12,5 W
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
vertikal hängend ja
horizontal liegend ja
horizontal stehend nein
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 2000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1 II
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 58,5 mm
Höhe 257 mm
Tiefe 220 mm
Gewicht 2,5 kg
Materialnummer:
8V1016.501-2
Beschreibung:
  • Für den Betrieb an einphasigen oder dreiphasigen Netzen konzipiert
  • Modularer mechanischer Aufbau durch Einsteckmodule
  • Integriertes Netzfilter
  • Integrierter Bremswiderstand
  • Integrierte elektronische Wieder­anlaufsperre
  • Teillackierte Leiterplatten - noch robuster gegenüber Umwelteinflüssen
ACOPOS Servoverstärker, 3x 110-230 V / 1x 110-230 V, 3,6 A, 0,7 kW, beschichtet, Netzfilter, Bremswiderstand und elektronische sichere Wiederanlaufsperre integriert
Im Lieferumfang enthalten
Klemmensätze
8X0006.00-1 ACOPOS Zubehör, Steckersatz für 8V1010.50 und 8V1016.50 (1 phasig)
Schirmkomponentensets
8X0040.00-1 ACOPOS Schirmkomponentenset für 8V1010.xxx-x und 8V1016.xxx-x
Optionales Zubehör
Einsteckmodule
8AC131.60-1 ACOPOS Einsteckmodul, 2 Analogeingänge ±10 V, 2 digitale E/A konfigurierbar als 24 V Eingang oder als Ausgang 45 mA, Feldklemme TB712 gesondert bestellen!
8AC130.60-1 ACOPOS Einsteckmodul, 8 digitale E/A paarweise konfigurierbar als 24 V Eingang oder als Ausgang 400/100 mA, 2 digitale Ausgänge 2 A, Feldklemme TB712 gesondert bestellen!
8AC126.60-1 ACOPOS Einsteckmodul, EnDat 2.2 Geber Interface
8AC125.61-2 ACOPOS Einsteckmodul, BiSS Geber Interface 12V, Baudrate 6,25 Mbit/s
8AC125.60-2 ACOPOS Einsteckmodul, BiSS Geber Interface 5V, Baudrate 6,25 Mbit/s
8AC125.60-1 ACOPOS Einsteckmodul, BiSS/SSI SinCos/SSI Interface
8AC123.60-1 ACOPOS Einsteckmodul, Inkrementalgeber und SSI-Absolutwertgeber Interface
8AC122.60-3 ACOPOS Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
8AC121.60-1 ACOPOS Einsteckmodul, HIPERFACE Interface
8AC120.60-1 ACOPOS Einsteckmodul, EnDat Geber und Sinus Inkrementalgeber Interface
8AC114.60-2 ACOPOS Einsteckmodul, POWERLINK V2 Interface
8AC110.60-3 ACOPOS Einsteckmodul, CAN Interface
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (8V1016.501-2) EXE / 434 KB
V6.0 HW Upgrade (8V1016.501-2) EXE / 508 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOS Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
Datenblatt 8V1016.501-2 PDF / 1 MB
Sicherheitshinweise PDF / 1 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOS EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 23 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP ACOPOS 1010/1016 ZIP / 1 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
Sistema (VDMA) Bibliothek ZIP / 6 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
ACOPOS KC-Zertifikate ZIP / 601 KB
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS PDF / 242 KB
EU Konformitätserklärung FS Servos ACOPOS PDF / 678 KB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS PDF / 271 KB
TÜV-Zertifikat - Funktion der "Sicheren Impulssperre" für ACOPOS ZIP / 423 KB
UK Declaration FS Servos ACOPOS PDF / 89 KB
UK Declaration Servos ACOPOS PDF / 109 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo