
Die neueste Generation von Motoren mit hoher Leistungsdichte
Die 8MS-4 Serie setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung. Mit ihrer außergewöhnlichen Leistungsdichte in kompaktem Design liefert sie maximales Drehmoment, ohne viel Platzbedarf. Diese Serie wurde für herausragende Energieeffizienz entwickelt, minimiert Leistungsverluste und senkt die Betriebskosten, wodurch sie sich ideal für vielseitige Servoanwendungen eignet. Standardisierte Flanschgrößen gewährleisten eine nahtlose Integration mit handelsüblichen mechanischen Teilen. Diese neue Motorserie läutet eine neue Ära in der Motorentechnologie ein und erfüllt alle Anforderungen moderner Maschinen perfekt, sei es in Bezug auf Energieeffizienz oder Platzbedarf.
Alle Vorteile im Überblick
Wettbewerbsfähigkeit verbessern

Die unübertroffene Leistungsdichte, standardmäßig kombiniert mit allen aktuellen Sicherheitsfunktionen, macht diese neueste Generation von B&R-Motoren zu einer wettbewerbsfähigen Lösung mit idealem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Hohe Effizienz

Mit einer Energieeffizienz von über 95 % (je nach Arbeitszyklus) lassen sich die Betriebskosten einer Maschine durch einen optimierten Energieverbrauch erheblich senken.
Hohe Genauigkeit

Mit einem optimierten Motordesign, welches das Rastmoment minimiert und einem Encoder mit extrem hoher Bandbreite, bieten B&R-Motoren eine außergewöhnliche Steuerbarkeit und herausragende Präzision an der Abtriebswelle, wodurch die Produktionsqualität gesteigert wird.
Funktionen und Komponenten
Technische Daten
Die 8MS-4 Serie ist die technologisch fortschrittlichste Version innerhalb der LS-Servomotorreihe. Diese neue Serie liefert alle Aspekte, die von einem Servomotor erwartet werden: sehr hohe Leistungsdichte, außergewöhnliche Energieeffizienz sowie herausragende Präzision und Dynamik.
Motoroptionen:
- EnDat 3
- Neuer kompakter Anschluss
- Öldichtung
- Haltebremsen-Optionen
- Wellenende-Optionen
| Motors | Nominal Speed (nN [rpm]) from | Nominal Speed (nN [rpm]) to | Stall torque (M0 [Nm]) from | Stall torque (M0 [Nm]) to | Flange dimensions [mm] | Centering diameter [mm] | Shaft diameter [mm] |
| 8MSA2... | 3000 | 6000 | 0,87 | 1,62 | 60 x 60 | 50h7 | 14k6 |
| 8MSA3... | 3000 | 6000 | 1,80 | 4,60 | 80 x 80 | 70h7 | 19k6 |
| 8MSA4... | 3000 | 6000 | 6,45 | 10,16 | 100 x 100 | 95h7 | 19k6 |
| 8MSA5... | 3000 | 3000 | 20,15 | 29,40 | 150 x 150 | 130h7 | 24k6 |
Komponenten und Module
Standardmotoren (8MSA-4; Kurzfristig verfügbar)
Online Tools
B&R ist weltweit mit 200 Niederlassungen und Value Providern präsent, die Technik-Know-how mit lokalem Marktverständnis verbinden.