Plus que de simples E/S

Avec son design ergonomique et sophistiqué, le Système X20 n'est pas seulement un système d'E/S décentralisées, mais aussi une solution de contrôle complète. Il permet de combiner de manière optimale les composants nécessaires en fonction des demandes de l'utilisateur et des besoins de l'application.

  • Compatible avec les bus de terrain standard, le Système X20 étend aussi les possibilités des systèmes de contrôle existants. Connectez, configurez, et le tour est joué.
  • Associé à d'autres composants B&R, le Système X20 permet de réaliser des applications aux performances et à la flexibilité insoupçonnées. Son très haut niveau d'intégration offre un atout majeur.
Modules de bus
Borniers
Modules factices
Modules contrôleurs de bus
Modules système contrôleurs de bus
Contrôleurs de bus extensibles
Modules système contrôleur de bus extensible
Module d'interface X20 – Communication
Communication dans le module électronique X20
Récepteurs et transmetteurs de bus
Alimentations
Périphériques Ethernet standalone
Modules système de périphériques Ethernet standalone
Systèmes redondants X20
Modules système pour systèmes redondants X20
Modules d'entrées digitales
Modules de sorties digitales
Modules mixtes digitaux
Modules d'entrées analogiques
Modules de sorties analogiques
Modules de température
Modules moteur
Autres modules
Modules compteurs et modules de positionnement
Traitement et préparation de signaux digitaux
Modules Technology reACTION
Accessoires

3 x 1 = 1

Chaque module se compose de trois éléments de base : le bornier, le module électronique et le module de bus.
Cette modularité permet de proposer un système combinant les avantages des systèmes sur rack et ceux des systèmes modulaires d'E/S :

  • Précâblage sans le module
  • Électronique enfichable à chaud
  • Slots de bus supplémentaires pour ajout d'options

Densité de composants accrue de 50 %, connectique irréprochable, granularité optimale

Valeur ajoutée

Avec 16 voies sur un module de 12,5 mm de large, la densité des composants atteint un niveau particulièrement élevé, avec une ergonomie optimale au niveau du bornier. Ainsi, le Système X20 offre 50% de voies en plus que les systèmes modulaires conventionnels. Le tout sans sacrifier les connexions sur le bornier.

Continuité

Mise en œuvre cohérente de connexions 1, 2 ou 3 fils, sans bornier supplémentaire avec jumper.

Granularité

Modules à une et deux voies : flexibilité maximale (l'utilisateur ne pait que ce dont il a exactement besoin).

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo