8CM012.12-1

Référence produit:
8CM012.12-1
Description:
  • UL/CSA certified
  • Can be used in cable drag chains
  • Optimally produced for use with ACOPOS 1010/1016/1022/1045/1090 servo drives and B&R servo motors with size 1 motor connectors
Câble moteur, longueur 12 m, 4x 1,5 mm², 2x 2x 0,75 mm², connecteur à 8 broches côté moteur (Intercontec), utilisation possible avec chaînes porte-câbles, homologation UL/CSA
Certifications Version (date) Téléchargement
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS PDF / 242 Ko
EU Declaration Servos ACOPOS PDF / 609 Ko
UK Declaration Servos ACOPOS PDF / 109 Ko
Documentation Version (date) Téléchargement
Datasheet 8CM012.12-1 PDF / 168 Ko

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo