Materialnummer Beschreibung
8GP60-070hh003klmm Koaxiales PG, i = 003, 1 stufig, IP 65;
8GP60-070hh004klmm Koaxiales PG, i = 004, 1 stufig, IP 65;
8GP60-070hh005klmm Koaxiales PG, i = 005, 1 stufig, IP 65;
8GP60-070hh007klmm Koaxiales PG, i = 007, 1 stufig, IP 65;
8GP60-070hh008klmm Koaxiales PG, i = 008, 1 stufig, IP 65;
8GP60-070hh010klmm Koaxiales PG, i = 010, 1 stufig, IP 65;
8GP60-070hh012klmm Koaxiales PG, i = 012, 2 stufig, IP 65;
8GP60-070hh015klmm Koaxiales PG, i = 015, 2 stufig, IP 65;
8GP60-070hh016klmm Koaxiales PG, i = 016, 2 stufig, IP 65;
8GP60-070hh020klmm Koaxiales PG, i = 020, 2 stufig, IP 65;
8GP60-070hh025klmm Koaxiales PG, i = 025, 2 stufig, IP 65;
8GP60-070hh032klmm Koaxiales PG, i = 032, 2 stufig, IP 65;
8GP60-070hh040klmm Koaxiales PG, i = 040, 2 stufig, IP 65;
8GP60-070hh064klmm Koaxiales PG, i = 064, 2 stufig, IP 65;
8GP60-070hh100klmm Koaxiales PG, i = 100, 2 stufig, IP 65;
8GP60-090hh003klmm Koaxiales PG, i = 003, 1 stufig, IP 65;
8GP60-090hh004klmm Koaxiales PG, i = 004, 1 stufig, IP 65;
8GP60-090hh005klmm Koaxiales PG, i = 005, 1 stufig, IP 65;
8GP60-090hh007klmm Koaxiales PG, i = 007, 1 stufig, IP 65;
8GP60-090hh008klmm Koaxiales PG, i = 008, 1 stufig, IP 65;
8GP60-090hh010klmm Koaxiales PG, i = 010, 1 stufig, IP 65;
8GP60-090hh012klmm Koaxiales PG, i = 012, 2 stufig, IP 65;
8GP60-090hh015klmm Koaxiales PG, i = 015, 2 stufig, IP 65;
8GP60-090hh016klmm Koaxiales PG, i = 016, 2 stufig, IP 65;
8GP60-090hh020klmm Koaxiales PG, i = 020, 2 stufig, IP 65;
8GP60-090hh025klmm Koaxiales PG, i = 025, 2 stufig, IP 65;
8GP60-090hh032klmm Koaxiales PG, i = 032, 2 stufig, IP 65;
8GP60-090hh040klmm Koaxiales PG, i = 040, 2 stufig, IP 65;
8GP60-090hh064klmm Koaxiales PG, i = 064, 2 stufig, IP 65;
8GP60-090hh100klmm Koaxiales PG, i = 100, 2 stufig, IP 65;
8GP60-115hh003klmm Koaxiales PG, i = 003, 1 stufig, IP 65;
8GP60-115hh004klmm Koaxiales PG, i = 004, 1 stufig, IP 65;
8GP60-115hh005klmm Koaxiales PG, i = 005, 1 stufig, IP 65;
8GP60-115hh007klmm Koaxiales PG, i = 007, 1 stufig, IP 65;
8GP60-115hh008klmm Koaxiales PG, i = 008, 1 stufig, IP 65;
8GP60-115hh010klmm Koaxiales PG, i = 010, 1 stufig, IP 65;
8GP60-115hh012klmm Koaxiales PG, i = 012, 2 stufig, IP 65;
8GP60-115hh015klmm Koaxiales PG, i = 015, 2 stufig, IP 65;
8GP60-115hh016klmm Koaxiales PG, i = 016, 2 stufig, IP 65;
8GP60-115hh020klmm Koaxiales PG, i = 020, 2 stufig, IP 65;
8GP60-115hh025klmm Koaxiales PG, i = 025, 2 stufig, IP 65;
8GP60-115hh032klmm Koaxiales PG, i = 032, 2 stufig, IP 65;
8GP60-115hh040klmm Koaxiales PG, i = 040, 2 stufig, IP 65;
8GP60-115hh064klmm Koaxiales PG, i = 064, 2 stufig, IP 65;
8GP60-115hh100klmm Koaxiales PG, i = 100, 2 stufig, IP 65;
8GP60-142hh003klmm Koaxiales PG, i = 003, 1 stufig, IP 65;
8GP60-142hh004klmm Koaxiales PG, i = 004, 1 stufig, IP 65;
8GP60-142hh005klmm Koaxiales PG, i = 005, 1 stufig, IP 65;
8GP60-142hh007klmm Koaxiales PG, i = 007, 1 stufig, IP 65;
8GP60-142hh008klmm Koaxiales PG, i = 008, 1 stufig, IP 65;
8GP60-142hh010klmm Koaxiales PG, i = 010, 1 stufig, IP 65;
8GP60-142hh012klmm Koaxiales PG, i = 012, 2 stufig, IP 65;
8GP60-142hh015klmm Koaxiales PG, i = 015, 2 stufig, IP 65;
8GP60-142hh016klmm Koaxiales PG, i = 016, 2 stufig, IP 65;
8GP60-142hh020klmm Koaxiales PG, i = 020, 2 stufig, IP 65;
8GP60-142hh025klmm Koaxiales PG, i = 025, 2 stufig, IP 65;
8GP60-142hh032klmm Koaxiales PG, i = 032, 2 stufig, IP 65;
8GP60-142hh040klmm Koaxiales PG, i = 040, 2 stufig, IP 65;
8GP60-142hh064klmm Koaxiales PG, i = 064, 2 stufig, IP 65;
8GP60-142hh100klmm Koaxiales PG, i = 100, 2 stufig, IP 65;
8GP60-190hh003klmm Koaxiales PG, i = 003, 1 stufig, IP 65;
8GP60-190hh004klmm Koaxiales PG, i = 004, 1 stufig, IP 65;
8GP60-190hh005klmm Koaxiales PG, i = 005, 1 stufig, IP 65;
8GP60-190hh007klmm Koaxiales PG, i = 007, 1 stufig, IP 65;
8GP60-190hh008klmm Koaxiales PG, i = 008, 1 stufig, IP 65;
8GP60-190hh010klmm Koaxiales PG, i = 010, 1 stufig, IP 65;
8GP60-190hh012klmm Koaxiales PG, i = 012, 2 stufig, IP 65;
8GP60-190hh015klmm Koaxiales PG, i = 015, 2 stufig, IP 65;
8GP60-190hh016klmm Koaxiales PG, i = 016, 2 stufig, IP 65;
8GP60-190hh020klmm Koaxiales PG, i = 020, 2 stufig, IP 65;
8GP60-190hh025klmm Koaxiales PG, i = 025, 2 stufig, IP 65;
8GP60-190hh032klmm Koaxiales PG, i = 032, 2 stufig, IP 65;
8GP60-190hh040klmm Koaxiales PG, i = 040, 2 stufig, IP 65;
8GP60-190hh064klmm Koaxiales PG, i = 064, 2 stufig, IP 65;
8GP60-190hh100klmm Koaxiales PG, i = 100, 2 stufig, IP 65;
8GP70-070hh003klmm Koaxiales PG, i = 003, 1 stufig, IP 65
8GP70-070hh004klmm Koaxiales PG, i = 004, 1 stufig, IP 65
8GP70-070hh005klmm Koaxiales PG, i = 005, 1 stufig, IP 65
8GP70-070hh007klmm Koaxiales PG, i = 007, 1 stufig, IP 65
8GP70-070hh010klmm Koaxiales PG, i = 010, 1 stufig, IP 65
8GP70-070hh012klmm Koaxiales PG, i = 012, 2 stufig, IP 65
8GP70-070hh015klmm Koaxiales PG, i = 015, 2 stufig, IP 65
8GP70-070hh016klmm Koaxiales PG, i = 016, 2 stufig, IP 65
8GP70-070hh020klmm Koaxiales PG, i = 020, 2 stufig, IP 65
8GP70-070hh025klmm Koaxiales PG, i = 025, 2 stufig, IP 65
8GP70-070hh035klmm Koaxiales PG, i = 035, 2 stufig, IP 65
8GP70-070hh040klmm Koaxiales PG, i = 040, 2 stufig, IP 65
8GP70-070hh050klmm Koaxiales PG, i = 050, 2 stufig, IP 65
8GP70-070hh070klmm Koaxiales PG, i = 070, 2 stufig, IP 65
8GP70-070hh100klmm Koaxiales PG, i = 100, 2 stufig, IP 65
8GP70-090hh003klmm Koaxiales PG, i = 003, 1 stufig, IP 65
8GP70-090hh004klmm Koaxiales PG, i = 004, 1 stufig, IP 65
8GP70-090hh005klmm Koaxiales PG, i = 005, 1 stufig, IP 65
8GP70-090hh007klmm Koaxiales PG, i = 007, 1 stufig, IP 65
8GP70-090hh010klmm Koaxiales PG, i = 010, 1 stufig, IP 65
8GP70-090hh012klmm Koaxiales PG, i = 012, 2 stufig, IP 65
8GP70-090hh015klmm Koaxiales PG, i = 015, 2 stufig, IP 65
8GP70-090hh016klmm Koaxiales PG, i = 016, 2 stufig, IP 65
8GP70-090hh020klmm Koaxiales PG, i = 020, 2 stufig, IP 65
8GP70-090hh025klmm Koaxiales PG, i = 025, 2 stufig, IP 65
8GP70-090hh035klmm 8GP70 PRM KOAXIAL IMB14 MONT - Nennabtriebsdrehmoment: 80 Nm - Übersetzung: i = 35, Anzahl Getriebestufen: 2 - max-mittl. Antriebsdrehz. 100%: 4500 rpm - D3 Abtriebswellendurchmesser: 22 mm - Welle mit Passfeder DIN6885 - Verdrehspiel: standard, 5 arcmin - Schmierstoff: standard - Schutzart IP 65
8GP70-090hh040klmm Koaxiales PG, i = 040, 2 stufig, IP 65
8GP70-090hh050klmm Koaxiales PG, i = 050, 2 stufig, IP 65
8GP70-090hh070klmm Koaxiales PG, i = 070, 2 stufig, IP 65
8GP70-090hh100klmm Koaxiales PG, i = 100, 2 stufig, IP 65
8GP70-115hh003klmm Koaxiales PG, i = 003, 1 stufig, IP 65
8GP70-115hh004klmm Koaxiales PG, i = 004, 1 stufig, IP 65
8GP70-115hh005klmm Koaxiales PG, i = 005, 1 stufig, IP 65
8GP70-115hh007klmm Koaxiales PG, i = 007, 1 stufig, IP 65
8GP70-115hh010klmm Koaxiales PG, i = 010, 1 stufig, IP 65
8GP70-115hh012klmm Koaxiales PG, i = 012, 2 stufig, IP 65
8GP70-115hh015klmm Koaxiales PG, i = 015, 2 stufig, IP 65
8GP70-115hh016klmm Koaxiales PG, i = 016, 2 stufig, IP 65
8GP70-115hh020klmm Koaxiales PG, i = 020, 2 stufig, IP 65
8GP70-115hh025klmm Koaxiales PG, i = 025, 2 stufig, IP 65
8GP70-115hh035klmm Koaxiales PG, i = 035, 2 stufig, IP 65
8GP70-115hh040klmm Koaxiales PG, i = 040, 2 stufig, IP 65
8GP70-115hh050klmm Koaxiales PG, i = 050, 2 stufig, IP 65
8GP70-115hh070klmm Koaxiales PG, i = 070, 2 stufig, IP 65
8GP70-115hh100klmm Koaxiales PG, i = 100, 2 stufig, IP 65
8GP70-142hh003klmm Koaxiales PG, i = 003, 1 stufig, IP 65
8GP70-142hh004klmm Koaxiales PG, i = 004, 1 stufig, IP 65
8GP70-142hh005klmm Koaxiales PG, i = 005, 1 stufig, IP 65
8GP70-142hh007klmm Koaxiales PG, i = 007, 1 stufig, IP 65
8GP70-142hh010klmm Koaxiales PG, i = 010, 1 stufig, IP 65
8GP70-142hh012klmm Koaxiales PG, i = 012, 2 stufig, IP 65
8GP70-142hh015klmm Koaxiales PG, i = 015, 2 stufig, IP 65
8GP70-142hh016klmm Koaxiales PG, i = 016, 2 stufig, IP 65
8GP70-142hh020klmm Koaxiales PG, i = 020, 2 stufig, IP 65
8GP70-142hh025klmm Koaxiales PG, i = 025, 2 stufig, IP 65
8GP70-142hh035klmm Koaxiales PG, i = 035, 2 stufig, IP 65
8GP70-142hh040klmm Koaxiales PG, i = 040, 2 stufig, IP 65
8GP70-142hh050klmm Koaxiales PG, i = 050, 2 stufig, IP 65
8GP70-142hh070klmm Koaxiales PG, i = 070, 2 stufig, IP 65
8GP70-142hh100klmm Koaxiales PG, i = 100, 2 stufig, IP 65
8GP70-190hh003klmm Koaxiales PG, i = 003, 1 stufig, IP 65
8GP70-190hh004klmm Koaxiales PG, i = 004, 1 stufig, IP 65
8GP70-190hh005klmm Koaxiales PG, i = 005, 1 stufig, IP 65
8GP70-190hh007klmm Koaxiales PG, i = 007, 1 stufig, IP 65
8GP70-190hh010klmm Koaxiales PG, i = 010, 1 stufig, IP 65
8GP70-190hh012klmm Koaxiales PG, i = 012, 2 stufig, IP 65
8GP70-190hh015klmm Koaxiales PG, i = 015, 2 stufig, IP 65
8GP70-190hh016klmm Koaxiales PG, i = 016, 2 stufig, IP 65
8GP70-190hh020klmm Koaxiales PG, i = 020, 2 stufig, IP 65
8GP70-190hh025klmm Koaxiales PG, i = 025, 2 stufig, IP 65
8GP70-190hh035klmm Koaxiales PG, i = 035, 2 stufig, IP 65
8GP70-190hh040klmm Koaxiales PG, i = 040, 2 stufig, IP 65
8GP70-190hh050klmm Koaxiales PG, i = 050, 2 stufig, IP 65
8GP70-190hh070klmm Koaxiales PG, i = 070, 2 stufig, IP 65
8GP70-190hh100klmm Koaxiales PG, i = 100, 2 stufig, IP 65

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo