Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 40
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 1800,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 2880,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 3600
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 3,75
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 2100
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 1600
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 6000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 5
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 1
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 140,0
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 18000
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 21000
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 18500
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 21000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 72
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 95
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 45,00
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 35,680
Materialnummer:
8GP60-190hh040klmm
Beschreibung:
Koaxiales PG, i = 040, 2 stufig, IP 65;
Allgemein Version (Datum) Download
8GP60 Montageanleitung Motor PDF / 499 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 919 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8GP60-070 PDF / 178 KB
Datenblatt 8GP60-090 PDF / 162 KB
Datenblatt 8GP60-115 PDF / 158 KB
Datenblatt 8GP60-142 PDF / 165 KB
Datenblatt 8GP60-190 PDF / 159 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo