Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 4
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 950
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 1520
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 3200
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 16
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 900
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 800
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 6000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 3
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 1
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 160
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 17500
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 20000
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 18500
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 19000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 68
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 98
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 36
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 37,914
Materialnummer:
8GP70-190hh004klmm
Beschreibung:
Koaxiales PG, i = 004, 1 stufig, IP 65
Dokumentation Version (Datum) Download
8GP70 Montageanleitung Motor PDF / 437 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo