Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 50
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 40,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 64,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 150
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,15
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4500
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4500
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 14000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 5
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 2
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 5,0
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 3200
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 3200
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 3900
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 4400
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 57
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 95
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 2,70
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,122
Materialnummer:
8GP70-070hh050klmm
Beschreibung:
Koaxiales PG, i = 050, 2 stufig, IP 65
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8GP70-070 PDF / 147 KB
Datenblatt 8GP70-090 PDF / 155 KB
Datenblatt 8GP70-115 PDF / 140 KB
Datenblatt 8GP70-142 PDF / 170 KB
Datenblatt 8GP70-190 PDF / 173 KB
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
8GP70 Montageanleitung Motor PDF / 437 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo