Allgemeines
| B&R ID-Code | 0x12F3 |
| Steckplätze für Einsteckmodule | 4 |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | Evaluierung läuft |
| Functional Safety | Ja |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
| KC | Ja |
Netzanschluss
DC-Zwischenkreisanschluss
| Zwischenkreiskapazität | 6600 µF |
24 VDC Versorgung
24 VDC Ausgang
Motoranschluss
Anschluss Motorhaltebremse
| Ansprechschwelle der Kabelbruchüberwachung | ca. 210 mA |
| max. Ausgangsstrom | 3 A |
| max. Anzahl von Schaltspielen | ca. 80.000 |
Bremswiderstand
Endschalter- und Referenzeingänge
| Anzahl | 3 |
| Beschaltung | Sink |
| Potenzialtrennung | |
| Eingang - ACOPOS | Ja |
| Eingang - Eingang | Nein |
| Eingangsspannung | |
| nominal | 24 VDC |
| maximal | 30 VDC |
| Schaltschwellen | |
| Low | <5 V |
| High | >15 V |
| Eingangsstrom bei Nennspannung | ca. 4 mA |
| Schaltverzögerung | max. 2,0 ms |
| Aussteuerung gegenüber Erdpotential | max. ±38 V |
Enableeingänge
Triggereingänge
| Anzahl | 2 |
| Beschaltung | Sink |
| Potenzialtrennung | |
| Eingang - ACOPOS | Ja |
| Eingang - Eingang | Nein |
| Eingangsspannung | |
| nominal | 24 VDC |
| maximal | 30 VDC |
| Schaltschwellen | |
| Low | <5 V |
| High | >15 V |
| Eingangsstrom bei Nennspannung | ca. 10 mA |
| Schaltverzögerung | |
| steigende Flanke | 52 µs ±0,5 µs (digital gefiltert) |
| fallende Flanke | 53 µs ±0,5 µs (digital gefiltert) |
| Aussteuerung gegenüber Erdpotential | max. ±38 V |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 402 mm |
| Höhe | 460 mm |
| Tiefe | 295 mm |
| Gewicht | 33,8 kg |
Materialnummer:
8V128M.00-2Beschreibung:
- Modularer mechanischer Aufbau durch Einsteckmodule
- Integriertes Netzfilter
- Integrierter oder wahlweise externer Bremswiderstand
- Integrierte elektronische Wiederanlaufsperre
Im Lieferumfang enthalten
Klemmensätze
| 8X0005.00-1 | ACOPOS Zubehör, Steckersatz für 8V1640.00 und 8V128M.00 (3 phasig) |
Schirmkomponentensets
| 8X0030.00-1 | ACOPOS Schirmkomponentenset für 8V1640.xxx-x und 8V128M.xxx-x |
Optionales Zubehör
Bremswiderstände
| 8B0W0045H000.001-1 | Bremswiderstand, 450 W, 50 R, IP65, Reihenklemmen |
| 8B0W0079H000.000-1 | Bremswiderstand, 790 W, 33 R, IP20, Reihenklemmen |
| 8B0W0079H000.001-1 | Bremswiderstand, 790 W, 33 R, IP65, Reihenklemmen |
Einsteckmodule
| 8AC110.60-3 | ACOPOS Einsteckmodul, CAN Interface |
| 8AC114.60-2 | ACOPOS Einsteckmodul, POWERLINK V2 Interface |
| 8AC120.60-1 | ACOPOS Einsteckmodul, EnDat Geber und Sinus Inkrementalgeber Interface |
| 8AC121.60-1 | ACOPOS Einsteckmodul, HIPERFACE Interface |
| 8AC122.60-3 | ACOPOS Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz |
| 8AC123.60-1 | ACOPOS Einsteckmodul, Inkrementalgeber und SSI-Absolutwertgeber Interface |
| 8AC125.60-1 | ACOPOS Einsteckmodul, BiSS/SSI SinCos/SSI Interface |
| 8AC125.60-2 | ACOPOS Einsteckmodul, BiSS Geber Interface 5V, Baudrate 6,25 Mbit/s |
| 8AC125.61-2 | ACOPOS Einsteckmodul, BiSS Geber Interface 12V, Baudrate 6,25 Mbit/s |
| 8AC126.60-1 | ACOPOS Einsteckmodul, EnDat 2.2 Geber Interface |
| 8AC130.60-1 | ACOPOS Einsteckmodul, 8 digitale E/A paarweise konfigurierbar als 24 V Eingang oder als Ausgang 400/100 mA, 2 digitale Ausgänge 2 A, Feldklemme TB712 gesondert bestellen! |
| 8AC131.60-1 | ACOPOS Einsteckmodul, 2 Analogeingänge ±10 V, 2 digitale E/A konfigurierbar als 24 V Eingang oder als Ausgang 45 mA, Feldklemme TB712 gesondert bestellen! |
Undefined
| 8B0W0045H000.000-1 | Bremswiderstand, 450 W, 50 R, IP20, Reihenklemmen |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (8V128M.00-2) | EXE / 389 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (8V128M.00-2) | EXE / 346 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (8V128M.00-2) | EXE / 696 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB | |
| Datenblatt 8V128M.00-2 | PDF / 4 MB | |
| Datenblatt 8V1640.00-2 | PDF / 4 MB | |
| Sicherheitshinweise | PDF / 1 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 23 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP ACOPOS 128M | ZIP / 3 MB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Sistema (VDMA) Bibliothek | ZIP / 5 KB |